電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
【シリーズバリエーション】 PSE531 PSE533 PSE532 PSE530
・アナログ出力(電圧)
【シリーズバリエーション】 PSE541 PSE543 PSE540
・風量管理、フィルタの目詰まり、液面検出等の用途に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
【シリーズバリエーション】 PSE550
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
【シリーズバリエーション】 PSE561 PSE563 PSE564 PSE560
・耐電圧:AC500V
・保護構造:IP65
・接流体部材質
 配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
 圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
 Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
 角リング:FKM(PSE575/576/577)
【シリーズバリエーション】 PSE570 PSE573 PSE574 PSE575 PSE576 PSE577
・最大4つの圧力センサが接続可能!
 集中管理による設置スペースの削減
 異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応

 ▶IO-Linkマスタ
【シリーズバリエーション】 PSE200A
・5機種の圧力センサに対応
 適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
・測定値を見ながら設定が可能
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
【シリーズバリエーション】 PSE300A
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
【シリーズバリエーション】 PSE300
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
【シリーズバリエーション】 PSE300AC