特殊パッド
・ワークの非接触搬送をアシスト
・ワーク吸引可能距離:10mm
・2種のタイプを用意
 サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
 ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
・省エネ 最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
・高リフト力:28.3N
 従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
 ストッパ付:ワークの横滑りを防止
 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
【シリーズバリエーション】 ZNC
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
・真空を使用せず、鋼板を搬送
 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
・保持力(吸着力)の調整が可能
・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
【シリーズバリエーション】 MHM-16 MHM-25 MHM-32 MHM-50
・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
 真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
・エア遮断時もワーク保持が可能
・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
【シリーズバリエーション】 MHM-32D1-X6400 MHM-32D2-X6400 MHM-32D3-X6400