スライダタイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H
-
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | Max. 18 | Max. 800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | Max. 80 | Max. 1200 | 5,10,20,30 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS
-
・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
・耐モーメント:最大61%向上
・テーブル変位量:最大50%低減
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・繰返し位置決め精度:±0.01mm
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS16 | 50~500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS25 | 50~800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
ACサーボモータ | LEKFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS

-
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:65kg
・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS16 | 50~ 500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS25 | 50~ 800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS32 | 50~ 1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS40 | 150~ 1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
サーボモータ (DC24V) | LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEFS25A | 50~ 800 | MAX.18 | MAX.800 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEFS25S | 50~ 800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEFS32S | 50~ 1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEFS40S | 150~ 1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10,20,30 |
高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F
-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※
※ LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
・最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS16F | 50~500 | MAX.20 | MAX.800 | 5,10 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS25F | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6,12,20 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS32F | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8,16,24 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS40F | 50~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB

-
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 48相当 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 48相当 |
サーボモータ (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 48相当 |
ACサーボモータ | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | MAX. 2000 | 54相当 |
ACサーボモータ | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | MAX. 2000 | 54相当 |
電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド LEFG

-
・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
駆動方式 | 型式 | ストローク (mm) |
---|---|---|
ボールねじ駆動/S | LEFG16-S | 50~500 |
ボールねじ駆動/S | LEFG25-S | 50~800 |
ボールねじ駆動/S | LEFG32-S | 50~1000 |
ボールねじ駆動/S | LEFG40-S | 150~1200 |
ベルト駆動/BT | LEFG16-BT | 300~1000 |
ベルト駆動/BT | LEFG25-BT | 300~2000 |
ベルト駆動/BT | LEFG32-BT | 300~2000 |
ベルト駆動/BS | LEFG25-BS | 300~2000 |
ベルト駆動/BS | LEFG32-BS | 300~2500 |
ベルト駆動/BS | LEFG40-BS | 300~3000 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
-
・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
・ストローク:~3000mm(標準)
・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
・最大加減速度(mm/s2):20000
・ベルト交換時のメンテナンス性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 相当リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43.33,26,14.44 |
ACサーボモータ | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80,48,26.67,16 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS

安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1800 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1800 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M
-
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
・最大ストローク:1,790mm
・可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400
-
・モータ出力:750Wに対応
・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg
・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s)
・最大加減速度:10000mm/s2
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS100-X400 | 500 1000 1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 25 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB

安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJB40 | 200~ 2000 | MAX. 20 | MAX. 2000 | 27 |
ACサーボモータ | LEJB63 | 300~ 3000 | MAX. 30 | MAX. 3000 | 42 |
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM
-
・薄形、低重心
テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HTサイズ25の場合)
・様々なガイドとの組み合わせが可能
・高いメンテナンス性
・モータ取付位置:上下、左右選択可
・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
・選べる制御性(コントローラ)
エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
数値入力による簡単位置設定
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
ガイド機構 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
基本形 | LEMB | 50~2000 | 6,11 | MAX. 1000 | 48相当 |
カムフォロア形 | LEMC | 50~2000 | 10,20 | MAX. 1000 | 48相当 |
リニアガイド1軸形 | LEMH | 50~1500 | 10,20 | MAX. 2000 | 48相当 |
リニアガイド2軸形 | LEMHT | 100~1500 | 10,20 | MAX. 2000 | 48相当 |
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL

-
・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | 軸受 | ストローク (mm) | 搬送質量 (kg) | 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEL25M | すべり 軸受 | 100~1000 | 3 | MAX. 500 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEL25L | ボール ブッシュ 軸受 | 100~1000 | 5 | MAX. 1000 |