WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

エアチャック(平行開閉形)
![]() |
・軽量 重さ最大10%削減:585g →525g
ボディ、内部構造変更により質量低減 ・塵埃対策機構を内蔵(標準) 耐粉塵環境向(オーダーメイド:-X85, -X86□) ・ロングストローク 1台で多様なワーク径に対応。 ・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力を実現。 ・小型オートスイッチ直接取付可能 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHL2-Z | 10,16,20,25,32,40 |

■耐粉塵環境向けを追加(オーダーメイド:-X85, -X86 □)
■閉幅調整用アジャスタボルト付を追加(オーダーメイド:-X28)
■従来品と性能、取付寸法互換
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: