バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H
-
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | Max. 18 | Max. 800 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3,6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4,8,16,24 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | Max. 80 | Max. 1200 | 5,10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H
-
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS□G
-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
※LEKFS25GH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
・耐モーメント:最大61%向上
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6,12,20 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8,16,24 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS
-
・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
・耐モーメント:最大61%向上
・テーブル変位量:最大50%低減
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・繰返し位置決め精度:±0.01mm
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS16 | 50~500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS25 | 50~800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
| ACサーボモータ | LEKFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6,12,20 |
| ACサーボモータ | LEKFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8,16,24 |
| ACサーボモータ | LEKFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ LEFS□G
-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
※LEFS25GH-400を0→400で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS16G | 50~500 | MAX.15 | MAX.800 | 5,10 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6,12,20 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8,16,24 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大可搬質量:65kg
・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS16 | 50~500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS25 | 50~800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS32 | 50~1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFS40 | 150~1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB16 | 300~1000 | 1 | 48~1100 | 48相当 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB25 | 300~2000 | 10 | 48~1400 | 48相当 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFB32 | 300~2000 | 19 | 48~1500 | 48相当 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
LEFSW
-
・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
低減。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・可搬質量:最大65kg
・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
※1 本製品のIP65相当について
本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
保護等級IP65を保証するものではありません。
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ロッドタイプ LEY□G
-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減※
※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16G | 30~300 | MAX.141 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25G | 30~400 | MAX.452 | MAX.700 | 3,6,12 |
| 高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40G | 30~500 | MAX.1058 | MAX.800 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16 | 30~300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25 | 30~400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32 | 30~500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEY-X8
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.400 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
-
・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG16□H | 30〜200 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG25□H | 30〜300 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG32□H | 30〜300 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG16 | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
-
・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
・高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
・オートスイッチに対応(ストレートのみ)
リミット確認用、中間信号確認用
・ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG25 | 30~100 | MAX.238 | MAX.250 | 6,8 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG32 | 30~100 | MAX.370 | MAX.200 | 6,8 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG40 | 30~100 | MAX.553 | MAX.150 | 6,8 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G
-
・サイクルタイムの短縮が可能
・サイクルタイム:従来比39%(0.37s←0.61s)削減
・加減速度:10000mm/s2(従来比200%)
・最大速度:800mm/s(従来比200%向上)
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8G | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16G | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.800 | 6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25G | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.800 | 8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
-
・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8 | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.400 | 2.5,5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF
-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
注)( )内はロングストロークの場合。
| シリーズ | ボディサイズ | 開閉ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| LEHF | 32 | 32(64)注) | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
| LEHF | 40 | 40(80)注) | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動ロータリテーブル LER
-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・揺動角度:320º、180º、90º
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420º/sec
最大加減速度:3000º/sec2
注)外部ストッパ付の値
| シリーズ | 回転 トルク [N・m] 基本 | 回転 トルク [N・m] 高トルク | 最大速度 [º/s] 基本 | 最大速度 [º/s] 高トルク | 繰返し 位置決め精度 [º] 基本 | 繰返し 位置決め精度 [º] 高トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロータリテーブル LE2R□H
-
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
| 仕様 | シリーズ | テーブル精度 | サイズ | 最大回転トルク(N・m) | 速揺動角度( °) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RB | 基本形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
| バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RH | 高精度形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |

一覧
写真