電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
取扱説明書
シリーズ |
種類 |
検索結果を表示 |
ZSE20(F) ISE20 | 連成圧 真空圧 正圧 | 検索結果を表示 |
ZSE20A(F) ISE20A | 連成圧 真空圧 正圧 | 検索結果を表示 |
ZSE20AF-X576~580
(オーダーメイド) | 連成圧 | 検索結果を表示 |
ZSE20B(F)-(L) ISE20B-(L) | 連成圧 真空圧 正圧 | 検索結果を表示 |
ZSE20C(F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 連成圧 真空圧 正圧 | 検索結果を表示 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
自己宣言書
シリーズ |
種類 |
検索結果を表示 |
ZSE20(F) ISE20 | 連成圧 真空圧 正圧 | 検索結果を表示 |
ZSE20A(F) ISE20A | 連成圧 真空圧 正圧 | 検索結果を表示 |
ZSE20AF-X576~580
(オーダーメイド) | 連成圧 | |
ZSE20B(F)-(L) ISE20B-(L) | 連成圧 真空圧 正圧 | 検索結果を表示 |
ZSE20C(F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 連成圧 真空圧 正圧 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20A(F) ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X576~580
(オーダーメイド) | 2出力
アナログ出力
(電圧/電流) | 連成圧 | −500〜500Pa
−1.000〜1.000kPa
−2.00〜2.00kPa
−5.00〜5.00kPa
−10.00〜10.00kPa | IP40 | 空気 |
ZSE20B(F)-(L) ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
ZSE20C(F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応
スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
2色表示式高精度デジタル微圧スイッチ ZSE30AF-X576~X580
・10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・最大10台まで同時コピー可能
設定工数削減、設定値の入力ミスを低減
・3ステップ設定
・表示ローカット機能(ゼロカット機能)採用
有効範囲内での表示を0にいたします。
高精度デジタル微圧スイッチ/ZSE30AF-X576~X580シリーズ
は、販売を中止いたします。置き換え機種として、ZSE20AF-X576
~X580をご選定いただけるようお願い申し上げます。
販売停止時期
ZSE30AF-□-X576 2023年3月31日
ZSE30AF-□-X577, X578, X579 2023年9月30日
ZSE30AF-□-X580 2023年6月30日
-
2色表示式高精度デジタル微圧スイッチ ZSE30AF-X576~X580
取扱説明書
2色表示式高精度デジタル微圧スイッチ ZSE30AF-X576~X580
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ZSE30AF-X576 | 連成圧 | –500~500Pa |
ZSE30AF-X577 | 連成圧 | –1.000~1.000kPa |
ZSE30AF-X578 | 連成圧 | –2.00~2.00kPa |
ZSE30AF-X579 | 連成圧 | –5.00~5.00kPa |
ZSE30AF-X580 | 連成圧 | –10.00~10.00kPa |
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
・最大10台まで同時コピー可能。
・3ステップ設定。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
取扱説明書
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ZSE10F | 連成圧 | -100.0~100kPa |
ZSE10 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
取扱説明書
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
自己宣言書
シリーズ |
種類 |
検索結果を表示 |
ISE70 | 正圧(空気用) | 検索結果を表示 |
ISE71 | 正圧(空気用) | 検索結果を表示 |
ISE70G | 正圧(汎用流体用) | |
ISE75G | 正圧(汎用流体用) | |
ISE76G | 正圧(汎用流体用) | |
ISE77G | 正圧(汎用流体用) | |
ISE78G | 正圧(汎用流体用) | |
ISE79S | 正圧(汎用流体用) | |
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(汎用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(汎用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(汎用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE78G | 正圧(汎用流体用) | 0~16MPa |
ISE79S | 正圧(汎用流体用) | 0~50MPa |
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE70・75(H)
・金属ボディタイプ(アルミダイカスト)
・IP67
・M12コネクタ付。
※ISE70シリーズは2018年2月に生産終了しました。
ISE70-□-L2シリーズをご選定願います。
※ISE75シリーズは2018年7月に生産終了しました。
ISE77Gシリーズをご選定願います。
※ISE75Hシリーズは2022年12月に生産終了しました。
ISE78Gシリーズをご選定願います。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE70・75(H)
取扱説明書
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE70・75(H)
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE75 | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE75H | 正圧(汎用流体用) | 0~15MPa |
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
・レジューサタイプのワンタッチ配管。
・LEDランプ付。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
取扱説明書
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
取扱説明書
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
ZSE1 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE1L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE1 | 正圧 | 0~1MPa |
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
取扱説明書
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
ZSE2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE2L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE2 | 正圧 | 0~1MPa |
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
・オーダーメイド品を追加 [New]
・制御ユニットに2ポート
ソレノイドバルブなしの対応
・ケーブル横取出し仕様
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
・省エネ:空気消費量60%削減
・耐ドレン性向上:10倍以上
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
取扱説明書
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
自己宣言書
シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L
・着座状態の監視・予兆・異常
・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
・NPN/PNP切替機能
・3画面表示(設定時)
・ウィンドコンパレータ対応
・ゼロカット範囲 変更機能
▶IO-Linkマスタ
-
3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L
取扱説明書
シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
ISA3-F□L | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-G□L | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-H□L | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
取扱説明書
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ISE35 | 正圧 | -0.1 ~1MPa |
デジタルプレッシャセンサ GS40
・デジタル表示式圧力計に圧力スイッチ機能をプラス。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。