電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
-
・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
・M12コネクタ タイプを追加
・微圧レンジを追加
・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応
| シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSE20 (F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
| ZSE20A (F) ISE20A | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
| ZSE20AF-X573~575 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 微差圧 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空気 |
| ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力 (電圧/電流) | 微圧 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空気 |
| ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
| ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
-
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
・最大10台まで同時コピー可能。
・3ステップ設定。
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
|---|---|---|
| ZSE10F | 連成圧 | -100.0~100kPa |
| ZSE10 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
| ISE10 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
-
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
|---|---|---|
| ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
| ISE71 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
| ISE70G | 正圧(汎用流体用) | 0~1MPa |
| ISE75G | 正圧(汎用流体用) | 0~2MPa |
| ISE76G | 正圧(汎用流体用) | 0~5MPa |
| ISE77G | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
| ISE78G | 正圧(汎用流体用) | 0~16MPa |
| ISE79S | 正圧(汎用流体用) | 0~50MPa |
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
| シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
|---|---|---|
| PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
| PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
| PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
| シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
|---|---|---|
| ZSE1 | 真空圧 | 0~-101kPa |
| ISE1L | 正圧 | 0~100kPa |
| ISE1 | 正圧 | 0~1MPa |
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
-
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
ZSE10シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
|---|---|---|
| ZSE2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
| ISE2L | 正圧 | 0~100kPa |
| ISE2 | 正圧 | 0~1MPa |
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
-
・オーダーメイド品を追加 [New]
・制御ユニットに2ポート
ソレノイドバルブなしの対応
・ケーブル横取出し仕様
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
・省エネ:空気消費量60%削減
・耐ドレン性向上:10倍以上
| シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
|---|---|---|---|
| ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L
-
・着座状態の監視・予兆・異常
・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
・NPN/PNP切替機能
・3画面表示(設定時)
・ウィンドコンパレータ対応
・ゼロカット範囲 変更機能
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
|---|---|---|---|
| ISA3-F□L | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-G□L | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-H□L | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
-
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
|---|---|---|
| ISE35 | 正圧 | -0.1 ~1MPa |
デジタルプレッシャセンサ GS40
-
・デジタル表示式圧力計に圧力スイッチ機能をプラス。
※デジタルプレッシャセンサ GS40 Seriesは、2025年8月末に生産中止を予定
しております。
高精度デジタル圧力スイッチ ISE20 Seriesにてご選定願います。
| シリーズ | 設定圧力(MPa) |
|---|---|
| GS40 | 0~0.98 |

一覧
写真