WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » スイッチ/センサ/コントローラ  » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)

電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□

    ・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
    ・M12コネクタ タイプを追加
    ・微圧レンジを追加
    ・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・IO-Link対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ZSE20 (F) ISE201出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20A (F) ISE20A2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧−50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0PaIP40空気
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力 (電圧/電流)連成圧−500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPaIP40空気
ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP65空気
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPaIP65汎用流体

薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE10F連成圧検索結果を表示
    ZSE10真空圧検索結果を表示
    ISE10正圧検索結果を表示
  • 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE10F連成圧検索結果を表示
    ZSE10真空圧検索結果を表示
    ISE10正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
ZSE10F連成圧-100.0~100kPa
ZSE10真空圧0.0~-101.0kPa
ISE10正圧-0.100~1.000MPa

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S

    ・測定値を見ながら設定可能
    ・IO-Link
    ・斜め表示部採用
     各種取付位置における視認性を確保
    ・表示部回転機構採用
     設置後に表示部を336°回転が可能
    ・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
         :接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE70正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE71正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE70G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE75G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE76G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE77G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE78G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE79S正圧(汎用流体用)検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE70正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE71正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE70G正圧(汎用流体用)
    ISE75G正圧(汎用流体用)
    ISE76G正圧(汎用流体用)
    ISE77G正圧(汎用流体用)
    ISE78G正圧(汎用流体用)
    ISE79S正圧(汎用流体用)
シリーズ種類定格圧力範囲
ISE70正圧(空気用)0~1MPa
ISE71正圧(空気用)0~1.6MPa
ISE70G正圧(汎用流体用)0~1MPa
ISE75G正圧(汎用流体用)0~2MPa
ISE76G正圧(汎用流体用)0~5MPa
ISE77G正圧(汎用流体用)0~10MPa
ISE78G正圧(汎用流体用)0~16MPa
ISE79S正圧(汎用流体用)0~50MPa

エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PS1000正圧検索結果を表示
    PS1100真空・残圧用検索結果を表示
    PS1200真空用検索結果を表示
  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PS1000正圧検索結果を表示
    PS1100真空・残圧用検索結果を表示
    PS1200真空用検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
PS1000正圧-0.1~0.45MPa
PS1100真空・残圧用-0.1~0.4MPa
PS1200真空用-100~0kPa

小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE1真空圧検索結果を表示
    ISE1L正圧検索結果を表示
    ISE1正圧検索結果を表示
  • 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE1真空圧検索結果を表示
    ISE1L正圧検索結果を表示
    ISE1正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSE1真空圧0~-101kPa
ISE1L正圧0~100kPa
ISE1正圧0~1MPa

小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2

    ・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
    ・サクションフィルタ付。

    ※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
     ZSE10シリーズをご選定願います。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE2真空圧検索結果を表示
    ISE2L正圧検索結果を表示
    ISE2正圧検索結果を表示
  • 小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE2真空圧検索結果を表示
    ISE2L正圧検索結果を表示
    ISE2正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSE2真空圧0~-101kPa
ISE2L正圧0~100kPa
ISE2正圧0~1MPa

3色表示デジタル着座スイッチ ISA3

    ・オーダーメイド品を追加 [New]
     ・制御ユニットに2ポート
      ソレノイドバルブなしの対応
     ・ケーブル横取出し仕様
    ・着座状態をひと目で確認
    ・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
    ・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
    ・省エネ:空気消費量60%削減
    ・耐ドレン性向上:10倍以上
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L

    ・着座状態の監視・予兆・異常
    ・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
     プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
    ・NPN/PNP切替機能
    ・3画面表示(設定時)
    ・ウィンドコンパレータ対応
    ・ゼロカット範囲 変更機能

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F□L0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G□L0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H□L0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35

    ・モジュラタイプ取付可能。
    ・ARM10/11シリーズ取付可能。
    ・圧力表示単位切換可能。
    ・チャタリング防止機能付。
    ・省電力モード。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE35正圧検索結果を表示
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE35正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
ISE35正圧-0.1 ~1MPa

デジタルプレッシャセンサ GS40

    ・デジタル表示式圧力計に圧力スイッチ機能をプラス。

    ※デジタルプレッシャセンサ GS40 Seriesは、2025年8月末に生産中止を予定
     しております。

     高精度デジタル圧力スイッチ ISE20 Seriesにてご選定願います。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ設定圧力(MPa)
GS400~0.98

Go Top