WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器  » 特殊パッド

特殊パッド

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ベルヌーイグリッパ ZNC

    ・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
    ・省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
    ・高リフト力:65N
     従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N)
    ・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
    ・アタッチメント
     ストッパ付:ワークの横滑りを防止
     振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
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
シリーズ材質サイズアタッチメント
ZNCアルミ
樹脂
ステンレス
ø20, ø30, ø40, ø60, ø80ストッパ付
振動抑制カバー付

ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C

    ・軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
    ・ワーク吸着時の横滑りを防止
     エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを
     機器・配管に吸込む心配がありません。
    ・ボディ材質:ステンレス、アルミ
    ・コアンダグリップ付
     吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
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
シリーズ材質サイズアタッチメント
ZNC-Cアルミ
ステンレス
ø20, ø30, ø40, ø60, ø80コアンダグリップ付
振動抑制カバー付

非接触チャック XT661

    ・ワークの非接触搬送をアシスト
    ・ワーク吸引可能距離:10mm
    ・2種のタイプを用意
     サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
     ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
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
マグネットグリッパ MHM

    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
    ・真空を使用せず、鋼板を搬送
     穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
    ・保持力(吸着力)の調整が可能
    ・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
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
  • マグネットグリッパ MHM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-16検索結果を表示
    MHM-25検索結果を表示
    MHM-32検索結果を表示
    MHM-50検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-1650(6)
MHM-25200(6)
MHM-32500(6)
MHM-501000(6)

マグネットグリッパ MHM-X6400

    ・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
     真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
    ・エア遮断時もワーク保持が可能
    ・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
    ・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
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
シリーズ保持力 (ワーク厚0.6mm時)
MHM-32D1-X640080N
MHM-32D2-X640050N
MHM-32D3-X640030N

Go Top