WEBカタログ




エアチャック(平行開閉形)
平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
![]() |
・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm) 厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm) 重さ:最大180g減(420g→240g) ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現 ・高精度リニアガイド採用 繰返し精度:±0.01mm ・1ランク上のリニアガイドを採用 剛性の向上 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
コンパクトタイプ | JMHZ2 | 8,12,16,20 |
平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプJMHZ2
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
コンパクトタイプ | JMHZ2 |
|
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2
![]() |
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
小型 | MHZA2-6 | 6 |
小型・ダストカバー付 | MHZAJ2-6 | 6 |
標準 | MHZ2 | 6,10,16,20,25,32,40 |
ロングストローク | MHZL2 | 10,16,20,25 |
ロングストローク・ダストカバー付 | MHZL2 | 10,16,20 |
ダストカバー付 | MHZJ2 | 6,10,16,20,25,32,40 |
リニアガイド平行移動タイプエアチャックMHZ□2
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
小型 | MHZA2-6 |
|
小型・ダストカバー付 | MHZAJ2-6 |
|
標準 | MHZ2 |
|
ロングストローク | MHZL2 |
|
ロングストローク・ダストカバー付 | MHZL2 |
|
ダストカバー付 | MHZJ2 |
|
クロスローラ平行移動 MHQ□2
![]() |
|
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
高剛性タイプ | MHQG2 | 32,40 |
ダストカバー付 | MHQJ2 | 10,16,20,25 |
クロスローラ平行移動MHQ□2
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
高剛性タイプ | MHQG2 |
|
ダストカバー付 | MHQJ2 |
|
薄形エアチャック MHF2
![]() |
・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。 ・アクチュエータ位置センサ対応タイプを追加。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHF2 | 8,12,16,20 |
薄形エアチャックMHF2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHF2 |
|
薄形エアチャック/片爪固定タイプ MHF2-□F
![]() |
・幅:最大25%短縮(40mm→30mm)
・質量:最大25%削減(275g→205g) ・固定フィンガを基準位置に設定可能 ・固定フィンガ位置調整機能付 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
片爪固定タイプ | MHF2-□F | 8,12,16,20 |
薄形エアチャック/片爪固定タイプMHF2-□F
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
片爪固定タイプ | MHF2-□F |
|
エアチャック/フィンガチェンジ機能付 MHF2-X7076A
![]() |
・ロボットの自動ツール交換用ユニット
・エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約 ・ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備 によるエア漏れなどの問題を解消。 ・ロボット1台でさまざまなワークに対応、 アタッチメントの交換作業、位置合せ作業の削減となり生産性UP。 ・全長82%以上短縮 ・質量69%以上削減(485g→150g) |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
フィンガチェンジ機能付 | MHF2-X7076A | 8 |
エアチャック/フィンガチェンジ機能付MHF2-X7076A
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
フィンガチェンジ機能付 | MHF2-X7076A |
|
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2
![]() |
・軽量 重さ最大10%削減:585g →525g
ボディ、内部構造変更により質量低減 ・塵埃対策機構を内蔵(標準) 耐粉塵環境向(オーダーメイド:-X85, -X86□) ・ロングストローク 1台で多様なワーク径に対応。 ・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力を実現。 ・小型オートスイッチ直接取付可能 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHL2-Z | 10,16,20,25,32,40 |
平行開閉形エアチャック/幅広タイプMHL2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHL2-Z |
|
幅広タイプエアチャック MHL2
![]() |
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHL2 | 10,16,20,25,32,40 |
幅広タイプエアチャックMHL2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHL2 |
|
ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2
![]() |
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2) |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHR2 | 呼び10,15,20,30 |
MDHR2 | 呼び10,15,20,30 |
ロータリ駆動形2爪タイプエアチャックMHR2/MDHR2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHR2 |
|
MDHR2 |
|
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
![]() |
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3) |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHR3 | 呼び10,15 |
MDHR3 | 呼び10,15 |
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャックMHR3/MDHR3
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHR3 |
|
MDHR3 |
|
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
![]() |
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。 ・ロングストロークの選択可。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHK2 | 12,16,20,25 |
MHKL2 | 12,16,20,25 |
スライドガイド方式2爪タイプエアチャックMHK2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHK2 |
|
MHKL2 |
|
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHS2
![]() |
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHS2 | 16,20,25,32,40,50,63 |
スライドガイド方式2爪タイプエアチャックMHS2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHS2 |
|
スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
![]() |
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
複動形 | MHS3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
単動形 | MHS3-X84 | 16,20,25,32,40,50,63 |
ダストカバータイプ | MHSJ3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
スルーホールタイプ | MHSH3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ダストカバー+スルーホールタイプ | MHSHJ | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ロングストローク | MHSL3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
スライドガイド方式3爪タイプエアチャックMHS3
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
複動形 | MHS3 |
|
単動形 | MHS3-X84 |
|
ダストカバータイプ | MHSJ3 |
|
スルーホールタイプ | MHSH3 |
|
ダストカバー+スルーホールタイプ | MHSHJ |
|
ロングストローク | MHSL3 |
|
耐環境3爪エアチャック MHS3-X6708□
![]() |
・水滴、粉塵環境に対応
耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較) ・用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能 ・アタッチメント位置の再現性向上 ・無接点オートスイッチ取付可能 適用オートスイッチD-M9□型 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
耐環境 | MHS3-X6708□ | 32,63 |
耐環境3爪エアチャックMHS3-X6708□
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
耐環境 | MHS3-X6708□ |
|
スライドガイド方式4爪タイプエアチャック MHS4
![]() |
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形。
・角形ワークの位置決め把持に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・角形ワークの位置決め。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHS4 | 16,20,25,32,40,50,63 |
スライドガイド方式4爪タイプエアチャックMHS4
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHS4 |
|
耐環境 オーダーメイド仕様
・周囲温度-10~100℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質と
グリースを変更。 ・粉塵・防滴対策品(-X77, -X78) ・防錆対策(-X81) |
|
その他資料 |
---|
型式 | オーダーメイド内容 |
---|---|
-X4 | 耐熱仕様(ー10~100℃) |
-X77A, -X77B | ダストカバー部接着(強力接着剤使用) |
-X78A, -X78B | ダストカバー部コーキング(シリコーンコーキング剤使用) |
-X81A, -X81B | フィンガ部の防錆処理 |
耐環境 オーダーメイド仕様
型式 | ダウンロード |
---|---|
-X4 |
|
-X77A, -X77B |
|
-X78A, -X78B |
|
-X81A, -X81B |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: