- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
オーダーメイド
電動ストッパシリンダ LEB□
-
・搬送ラインの電動化の要求に対応
・用途に応じて2種類の制御タイプを用意
コントローラ制御
コントローラレス
・ストッパシリンダとの取付互換性と同等のストッパ性能を確保
・ショックアブソーバの交換が容易
止めねじを緩めるだけで交換が可能
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 電動ストッパシリンダ LEB□
取扱説明書
作動方式 シリーズ サイズ 検索結果を表示 コントローラ制御
ステップモータLEBQ-X1 32 検索結果を表示 コントローラ制御
ステップモータLEBQ-X1 50 検索結果を表示 コントローラレス
DCモータLEBQ-X31 40 検索結果を表示 コントローラレス
DCモータLEBH-X3 50 検索結果を表示 コントローラレス
DCモータLEBH-X3 63 検索結果を表示 コントローラレス
DCモータLEBH-X3 80 検索結果を表示 電動ストッパシリンダ LEB□
自己宣言書
作動方式 シリーズ サイズ 検索結果を表示 コントローラ制御
ステップモータLEBQ-X1 32 検索結果を表示 コントローラ制御
ステップモータLEBQ-X1 50 検索結果を表示 コントローラレス
DCモータLEBQ-X31 40 検索結果を表示 コントローラレス
DCモータLEBH-X3 50 検索結果を表示 コントローラレス
DCモータLEBH-X3 63 検索結果を表示 コントローラレス
DCモータLEBH-X3 80 検索結果を表示
| 作動方式 | シリーズ | サイズ | ストローク (mm) | ロッド先端形状 面取り | ロッド先端形状 ローラ | ロッド先端形状 レバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コントローラ制御 ステップモータ | LEBQ-X1 | 32 | 20 | ● | ● | ● |
| コントローラ制御 ステップモータ | LEBQ-X1 | 50 | 30 | ● | ● | ● |
| コントローラレス DCモータ | LEBQ-X31 | 40 | 20 | - | - | ● |
| コントローラレス DCモータ | LEBH-X3 | 50 | 30 | - | - | ● |
| コントローラレス DCモータ | LEBH-X3 | 63 | 30 | - | - | ● |
| コントローラレス DCモータ | LEBH-X3 | 80 | 40 | - | - | ● |

一覧
写真