クーラント用バルブ
高圧用クーラントバルブ SGH
 
    
- 
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- 高圧用クーラントバルブ SGH- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - SGH - 検索結果を表示 
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) | 
|---|---|---|---|
| SGH | N.C./N.O. | 3/8~1 | 7.5~15.9 |