WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- コンパクトコンプレッサ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
アクチュエータ
エアシリンダ 25A-
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 エアシリンダ 25A-
取扱説明書
シリーズ 型式 検索結果を表示 ピンシリンダ 25A-CJP2 エアシリンダ 25A-CJ2 エアシリンダ 25A-CJ2K エアシリンダ 25A-CBJ2 エアシリンダ 25A-CM2 エアシリンダ 25A-CG1 エアシリンダ 25A-CBG1 エアシリンダ 25A-MB エアシリンダ 25A-CA2 エアシリンダ 25A-CS2 検索結果を表示 ロック付シリンダ 25A-MWB ロック付シリンダ 25A-MWB-UT ロック付薄形シリンダ 25A-CLQ
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ピンシリンダ | 25A-CJP2 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CJ2 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CJ2K | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CBJ2 | エンドロックシリンダ |
エアシリンダ | 25A-CM2 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CG1 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CBG1 | エンドロックシリンダ |
エアシリンダ | 25A-MB | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CA2 | 標準形 |
エアシリンダ | 25A-CS2 | 標準形 |
ロック付シリンダ | 25A-MWB | ロック付シリンダ |
ロック付シリンダ | 25A-MWB-UT | ロックユニット |
ロック付薄形シリンダ | 25A-CLQ | ロック付シリンダ |
コンパクトエアシリンダ 25A-
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ミニフリーマウントシリンダ | 25A-CUJ | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CU | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CUK | ロッド回り止め形 |
薄形シリンダ | 25A-CQS | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQSW | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQS□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2W | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 大口径 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | ロングストローク |
薄形シリンダ | 25A-CQ2□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CBQ2 | エンドロックシリンダ |
プレートシリンダ | 25A-MU | 標準形 |
ロッドレスシリンダ、テーブル付シリンダ 25A-
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1B | 基本形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1M | すべり軸受ガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1C | カムフォロアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1H | リニアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2C | カムフォロアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2H/HT | リニアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3A | 基本形ショートタイプ ラバークッション |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3B | 基本形標準タイプ エアクッション |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3M | すべり軸受ガイド形 |
マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3B | 基本形 |
マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3R(G) | ダイレクトマウント形 |
コンパクトスライド | 25A-MXH | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXS | クロスローラガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□A | 循環式リニアガイド/両側配管タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□B | 循環式リニアガイド/低推力高剛性タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□C | 循環式リニアガイド/片側配管タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□ | 循環式リニアガイド/高さ互換タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXF | クロスローラガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXW | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXP | 循環式リニアガイド |
ガイド付シリンダ 25A-
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ミニガイドロッドシリンダ | 25A-MGJ | すべり軸受形 |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPM | すべり軸受形 |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPL | ボールブッシュ軸受形 |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPM | すべり軸受形 エアクッションタイプ |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPL | ボールブッシュ軸受形 エアクッションタイプ |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPK | コンパクトタイプ |
ガイド付シリンダ | 25A-MGGL | ボールブッシュ軸受形 |
スライドユニット | 25A-CXWM | すべり軸受形 |
デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSJM | すべり軸受形 |
デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSJL | ボールブッシュ軸受形 |
デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSM | すべり軸受形 |
デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSL | ボールブッシュ軸受形 |
ISOシリンダ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-C85 | 標準形 |
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-CP96 | 標準形 |
(ISO規格準拠)エアシリンダ | 25A-C96 | 標準形 |
(ISO規格準拠)薄形シリンダ | 25A-C55 | 標準形 |
クランプシリンダ、ストッパシリンダ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ロータリクランプシリンダ | 25A-MK | 標準形 |
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 | 25A-RSQ | 標準形 |
ハイストッパシリンダ | 25A-RSH | 標準形 |