ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
ミニロータリアクチュエータ CRJ
| シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 基本形 | 揺動角度 外部ストッパ付 |
|---|---|---|---|---|
| CRJ | シングル | 05,1 | 90°100°180°190° | 90°180° |
ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
-
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | CRA1 | シングル | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
| 可変角度 | CRA1□□U | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
| 電磁弁付 | CVRA1 | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2
-
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
| シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|
| CRQ2 | ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°360° |
ロータリテーブル MSQ
-
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
既存製品より低速域で使用することが可能。
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|---|
| 基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリテーブル MSQ
-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度形 | MSQA | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
| 基本形 | MSQB | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
3ポジションロータリテーブル MSZ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
| 基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
-
・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)
| シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|
| CRQ2X | ダブル | 10,15,20,30,40 | 80°~100°170°~190° |
| MSQX | ダブル | 10,20,30,50 | 0°~190° |
ロータリシリンダ MRQ
-
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。
| シリーズ | サイズ | 揺動角度 | 直進部標準ストローク |
|---|---|---|---|
| MRQ | 32,40 | 90°180° | 5,10,15,20,25,30,40,50,75,100 |

一覧
写真

