WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
クーラント用バルブ
クーラントバルブ SGC
-
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら クーラントバルブ SGC
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SGC 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGC | N.C./N.O. | 3/8~2 | 9~51 |
高圧用クーラントバルブ SGH
-
・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 高圧用クーラントバルブ SGH
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SGH 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGH | N.C./N.O. | 3/8~1 | 7.5~15.9 |
クーラントバルブ VNC

-
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら クーラントバルブ VNC
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VNC 検索結果を表示 クーラントバルブ VNC
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VNC 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNC | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~3B | 7~80 |
高圧用クーラントバルブ VNH

-
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 高圧用クーラントバルブ VNH
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VNH 検索結果を表示 高圧用クーラントバルブ VNH
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VNH 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmø) |
---|---|---|---|
VNH | N.C. | 3/8~1 | 3.9~15.7 |
高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26
-
・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
レーザ溶接による結合でゆるみなし
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 |
---|---|---|---|
高圧クーラント | AK-DPY00025 | Rc3/8 | 15MPa |
高圧クーラント | AK-DPY00026 | Rc1/2 | 15MPa |