ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。
【シリーズバリエーション】 CRJ
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
 オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
 クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
【シリーズバリエーション】 CRA1 CRA1□□U CVRA1
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
【シリーズバリエーション】 CRQ2
・コンパクト・軽量
 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
 質量:最大28%削減(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
 ※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
 既存製品より低速域で使用することが可能。
【シリーズバリエーション】 MSQ
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
【シリーズバリエーション】 MSQA MSQB MSQ□□L MSQ□□H
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
【シリーズバリエーション】 MSZA MSZB
・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)
【シリーズバリエーション】 CRQ2X MSQX
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。
【シリーズバリエーション】 MRQ