協働ロボット用エアグリッパ
・Plug & Playですぐ使える
 FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
 高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
 1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
 接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
【シリーズバリエーション】 JMHZ2-16D-X7400B-CRX
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
 1ランク上のリニアガイドを採用:剛性の向上
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
【シリーズバリエーション】 JMHZ2-X7400-KA
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
 高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
 1ランク上のリニアガイドを採用により 剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
 接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
【シリーズバリエーション】 JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA
・Plug & Playですぐ使える
 TM Component対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
 高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
 1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
 接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
【シリーズバリエーション】 JMHZ2-16D-X7400B-TM
・Plug & Playですぐ使える
 URCap対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
 接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
【シリーズバリエーション】 JMHZ2-16D-X7400B
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
 接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
 高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
 1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
【シリーズバリエーション】 JMHZ2-16D-X7400B-HC10
JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT