WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 水性・溶剤系流体用バルブ

水性・溶剤系流体用バルブ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC

    ・2液塗料に対応(VCC12D)
     PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
     塗料の固着低減
    ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
     2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
     2・3ポート混載
     樹脂マニホールドブロック
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
  • 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VCC検索結果を表示
シリーズオリフィス径使用流体
VCCφ3.8水性・溶剤塗料、インク
洗浄剤(水、酢酸ブチル)、エア

SUS316L ステンレス管継手 VCK

    ・シールテープが不要のため絶縁されることはありません。(高電圧塗装への対応可能)
    ・狭い場所での配管の脱着が容易
シリーズ材質/名称管接続口径
VCKSUS316L
ステンレス管継手
G1/4

軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ

    ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
    ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
    ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12半透明(素材色)空気、水、不活性ガス、溶剤

Go Top