クーラント用バルブ
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
【シリーズバリエーション】 SGC
・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
【シリーズバリエーション】 SGH
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
【シリーズバリエーション】 VNC
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
【シリーズバリエーション】 VNH
・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
 レーザ溶接による結合でゆるみなし
【シリーズバリエーション】 AK-DPY00025 AK-DPY00026