WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ

5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC

    ・寿命1000万回。
    ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
    ・高圧環境下での耐久性が向上。
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
  • 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VCH41検索結果を表示
    VCH42検索結果を表示
    VCH410検索結果を表示
    VCHC40
シリーズ機種管接続口径オリフィス径(mmφ)
VCH412ポート弁 N.C.G3/4,1φ16
VCH422ポート弁 N.O.G3/4,1φ17.5
VCH4103ポート弁G1/2~1φ18
VCHC40チェック弁G3/4,1φ16

6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR

    ・寿命:1000万回
     ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
    ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
    ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
    ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
     放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
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
シリーズ型式機種接続口径設定圧力(MPa)
VCHRVCHR30/40直動レギュレータ
(リリーフタイプ)
G3/4,1,1 1/20.5~5.0
(最高使用圧力側圧力6.0)

5.0MPa対応サイレンサ VCHN