WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動アクチュエータ/電動シリンダ  » スライダタイプ

スライダタイプ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H

    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ LE2FS□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FS16□H検索結果を表示
    LE2FS25□H検索結果を表示
    LE2FS32□H検索結果を表示
    LE2FS40□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ LE2FS□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FS16□H検索結果を表示
    LE2FS25□H検索結果を表示
    LE2FS32□H検索結果を表示
    LE2FS40□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS16□H50~500Max. 18Max. 8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS25□H50~800Max. 40Max. 12003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS32□H50~1000Max. 68Max. 11004,8,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS40□H150~1200Max. 80Max. 12005,10,20,30

電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS

    ・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
    ・耐モーメント:最大61%向上
    ・テーブル変位量:最大50%低減
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
     メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS1650~500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS2550~800MAX.30MAX.11006,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS3250~1000MAX.50MAX.12008,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS40150~1200MAX.65MAX.120010,20,30
ACサーボモータLEKFS2550~800MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEKFS3250~1000MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEKFS40150~1200MAX.60MAX.150010,20,30

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS

    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:65kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
    ・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
    ・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS1650~
500
MAX.15MAX.7005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS2550~
800
MAX.30MAX.11006,12,20
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS3250~
1000
MAX.50MAX.12008,16,24
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS40150~
1200
MAX.65MAX.120010,20,30
サーボモータ
(DC24V)
LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
LEFS25A50~
800
MAX.18MAX.8006,12,20
ACサーボモータLEFS25S50~
800
MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEFS32S50~
1000
MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEFS40S150~
1200
MAX.60MAX.150010,20,30

高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F

    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
     ※ LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
    ・最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
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
  • 高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFS16F検索結果を表示
    LEFS25F検索結果を表示
    LEFS32F検索結果を表示
    LEFS40F検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS16F50~500MAX.20MAX.8005,10
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS25F50~800MAX.40MAX.15006,12,20
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS32F50~1000MAX.68MAX.13008,16,24
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFS40F50~1200MAX.75MAX.120010,20,30

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動  LEFB

    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm

    LEFBシリーズ ACサーボモータ
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・最大ストローク:3,000mm
    ・最大加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.06mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB16300~ 1000148~ 110048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB25300~ 20001048~ 140048相当
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEFB32300~ 20001948~ 150048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB16A300~ 100015~ 200048相当
サーボモータ
(DC24V)
LEFB25A300~ 200025~ 200048相当
ACサーボモータLEFB25S300~ 20005MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB32S300~ 250015MAX. 200054相当
ACサーボモータLEFB40S300~ 300025MAX. 200054相当

電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド LEFG

    ・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
    ・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
    ・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
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
駆動方式型式ストローク
(mm)
ボールねじ駆動/SLEFG16-S50~500
ボールねじ駆動/SLEFG25-S50~800
ボールねじ駆動/SLEFG32-S50~1000
ボールねじ駆動/SLEFG40-S150~1200
ベルト駆動/BTLEFG16-BT300~1000
ベルト駆動/BTLEFG25-BT300~2000
ベルト駆動/BTLEFG32-BT300~2000
ベルト駆動/BSLEFG25-BS300~2000
ベルト駆動/BSLEFG32-BS300~2500
ベルト駆動/BSLEFG40-BS300~3000

電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11

    ・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
    ・ストローク:~3000mm(標準)
    ・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
    ・最大加減速度(mm/s2):20000
    ・ベルト交換時のメンテナンス性向上
    ・無接点オートスイッチ取付可能
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
  • 電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LET80-X11検索結果を表示
    LET100-X11検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LET80-X11検索結果を表示
    LET100-X11検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
相当リード
(mm)
ACサーボモータLET80-X11300~300075216043.33,26,14.44
ACサーボモータLET100-X11300~3000240400080,48,26.67,16

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS

    ・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
    ・最大可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・最大加減速度:20000mm/S2
    ・クリーン仕様
     ISOクラス4(クラス10)に対応(11-LEJS)
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJS40検索結果を表示
    LEJS63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJS40検索結果を表示
    LEJS63検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS40200~
1200
MAX.
55
MAX.
1800
8,16,24
ACサーボモータLEJS63300~
1500
MAX.
85
MAX.
1800
10,20,30

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M

    ・中間サポート内蔵
    ・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
     中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
    ・最大ストローク:1,790mm
    ・可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS63□-□M790~1790MAX.85MAX.180010,20,30

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJB40検索結果を表示
    LEJB63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJB40検索結果を表示
    LEJB63検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJB40200~
2000
MAX.
20
MAX.
2000
27
ACサーボモータLEJB63300~
3000
MAX.
30
MAX.
3000
42

電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM

    ・薄形、低重心
     テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HTサイズ25の場合)
    ・様々なガイドとの組み合わせが可能
    ・高いメンテナンス性
    ・モータ取付位置:上下、左右選択可
    ・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
    ・選べる制御性(コントローラ)
     エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
     数値入力による簡単位置設定

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
ガイド機構シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
基本形LEMB50~20006,11MAX.
1000
48相当
カムフォロア形LEMC50~200010,20MAX.
1000
48相当
リニアガイド1軸形LEMH50~150010,20MAX.
2000
48相当
リニアガイド2軸形LEMHT100~150010,20MAX.
2000
48相当

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL

    ・薄形フラット形状 全高48mm
    ・モータ横取付による薄形化
     大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
    ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
    ・最大ストローク:1000mm対応
    ・搬送速度:1000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
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
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEL25M検索結果を表示
    LEL25L検索結果を表示
仕様シリーズ軸受ストローク
(mm)
搬送質量
(kg)
速度
(mm/s)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Mすべり
軸受
100~10003MAX.
500
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEL25Lボール
ブッシュ
軸受
100~10005MAX.
1000

Go Top