WEBカタログ




協働ロボット用エアグリッパ
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
![]() |
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 1ランク上のリニアガイドを採用:剛性の向上 ・速度調整機構を一体化 ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易 ・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7400-KA | 16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7400-KA |
|

■エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
■ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用:剛性の向上
■速度調整機構を一体化
■分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
■アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: