WEBカタログ




ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
ミニロータリアクチュエータ CRJ
![]() |
・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 基本形 |
揺動角度 外部ストッパ付 |
---|---|---|---|---|
CRJ | シングル | 05,1 | 90°100°180°190° | 90°180° |
ミニロータリアクチュエータCRJ
シリーズ | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
CRJ | 05,1 |
|
ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
![]() |
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1) |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
標準 | CRA1 | シングル | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
可変角度 | CRA1□□U | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
電磁弁付 | CVRA1 | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
ロータリアクチュエータCRA1/CDRA1
タイプ | シリーズ | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
標準 | CRA1 | 30,50,63,80,100 |
|
可変角度 | CRA1□□U | 50,63,80,100 |
|
電磁弁付 | CVRA1 | 50,63,80,100 |
|
薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2
![]() |
・クッション付。
・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2) |
その他資料 |
---|
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
CRQ2 | ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°360° |
薄形ロータリアクチュエータCRQ2/CDRQ2
シリーズ | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
CRQ2 | 10,15,20,30,40 |
|
ロータリテーブル MSQ
![]() |
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm) 質量:最大28%削減※(940g→680g) ・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm) ※既存製品MSQ20と比較 ・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º) 既存製品より低速域で使用することが可能。 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリテーブルMSQ
タイプ | シリーズ | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
基本形 | MSQ | 10,20,30,50 |
|
外部アブソーバ付 | MSQ□L | 10,20,30,50 |
|
外部アブソーバ付 | MSQ□H | 10,20,30,50 |
|
ロータリテーブル MSQ
![]() |
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSQA | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
基本形 | MSQB | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリテーブルMSQ
タイプ | シリーズ | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
高精度形 | MSQA | 1,2,3,7,10,20,30,50 |
|
基本形 | MSQB | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 |
|
外部アブソーバ付 | MSQ□□L | 10,20,30,50 |
|
外部アブソーバ付 | MSQ□□H | 10,20,30,50 |
|
3ポジションロータリテーブル MSZ
![]() |
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。 ・1台のバルブで動作可能。 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 |
中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 |
中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
3ポジションロータリテーブルMSZ
タイプ | シリーズ | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
高精度形 | MSZA | 10,20,30,50 |
|
基本形 | MSZB | 10,20,30,50 |
|
低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
![]() |
・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X) |
その他資料 |
---|
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
CRQ2X | ダブル | 10,15,20,30,40 | 80°~100°170°~190° |
MSQX | ダブル | 10,20,30,50 | 0°~190° |
低速ロータリアクチュエータCRQ2X/CDRQ2X/MSQX
シリーズ | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
CRQ2X | 10,15,20,30,40 |
|
MSQX | 10,20,30,50 |
|
ロータリシリンダ MRQ
![]() |
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | サイズ | 揺動角度 | 直進部標準ストローク |
---|---|---|---|
MRQ | 32,40 | 90°180° | 5,10,15,20,25,30,40,50,75,100 |
ロータリシリンダMRQ
シリーズ | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
MRQ | 32,40 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: