WEBカタログ




エアチャック(支点開閉形)
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2
![]() |
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHC2-6 | 6 |
MHCA2-6 | 6 |
MHCM2-7 | 7 |
支点開閉形エアチャック 小型タイプMHC2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHC2-6 |
|
MHCA2-6 |
|
MHCM2-7 |
|
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2
![]() |
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHC2 | 10,16,20,25 |
支点開閉形エアチャック 標準タイプMHC2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHC2 |
|
トグル形エアチャック MHT2
![]() |
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。
・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策) |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHT2 | 32,40,50,63 |
トグル形エアチャックMHT2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHT2 |
|
180°開閉形カム式エアチャック MHY2
![]() |
・カム機構の採用により軽量・コンパクト。
|
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHY2 | 10,16,20,25 |
180°開閉形カム式エアチャックMHY2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHY2 |
|
180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
![]() |
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHW2 | 20,25,32,40,50 |
180°開閉形ギア式エアチャックMHW2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MHW2 |
|
ロータリチャック MRHQ
![]() |
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
標準 | MRHQ | 10,16,20,25 |
ダストカバー付 | MRHQ-X11□ | 10,16,20,25 |
ロータリチャックMRHQ
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
標準 | MRHQ |
|
ダストカバー付 | MRHQ-X11□ |
|
AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA
![]() |
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、
組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 位置決め方式 | 操作方法 |
---|---|---|
MA210 | ボールカップリング | 単動 |
MA310 | ボールカップリング | 単動 |
MA311 | ボールカップリング | 複動 |
MA320 | カービックカップリング | 単動 |
MA321 | カービックカップリング | 複動 |
AHCシステム/オートハンドチェンジングシステムMA
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
MA210 |
|
MA310 |
|
MA311 |
|
MA320 |
|
MA321 |
|
耐環境 オーダーメイド仕様
・周囲温度-10~100℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質と
グリースを変更。 ・粉塵・防滴対策品(-X77, -X78) ・防錆対策(-X81) |
|
その他資料 |
---|
型式 | オーダーメイド内容 |
---|---|
-X4 | 耐熱仕様(ー10~100℃) |
-X81A, -X81B | フィンガ部の防錆処理 |
耐環境 オーダーメイド仕様
型式 | ダウンロード |
---|---|
-X4 |
|
-X81A, -X81B |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: