WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


標準形エアシリンダ(丸形)
エアシリンダ CM2/CDM2
![]() |
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW, CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2) |
その他資料 |
---|
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 |
CM2RK-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック付 | CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
低摩擦形 | CM2Q | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エアシリンダCM2/CDM2
形式 | シリーズ | 作動方式 | ダウンロード |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-Z | 複動片ロッド |
|
標準形 | CM2-Z | 単動(押・引) |
|
標準形 | CM2W-Z | 複動両ロッド |
|
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 複動片ロッド |
|
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 単動(押・引) |
|
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z | 複動両ロッド |
|
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z | 複動片ロッド |
|
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 |
CM2RK-Z | 複動片ロッド |
|
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド |
|
エンドロック付 | CBM2 | 複動片ロッド |
|
低摩擦形 | CM2Q | 複動片ロッド |
|

■
ロッド回り止め形 単動 CM2Kシリーズ追加

■ロッド先端金具、揺動受け金具付品番機種拡大
■環境負荷物質を使用していません。
EU-RoHS指令に適合。摺動部材は鉛フリーブッシュを使用しています。
■仕様・性能・取付は従来品と同等
■グリースの選択可能(オプション設定)
・食品機械用グリース(XC85)
・PTFEグリース(X446)
■耐水性小型オートスイッチ追加設定
・無接点オートスイッチD-M9□A(V)型
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: