WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ

協働ロボット用グリッパ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ 

    ・Plug & Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□21-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□21-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 

    ・小形・軽量オールインワン真空グリッパ
    ・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
    for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□-X1□-KA検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-KA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA 

    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
    for 三菱電機 MELFA ASSISTA 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□-X1□-ASSISTA検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-ASSISTA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□41-X1
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

    ・Plug & Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□41-X1
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□41-X1検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□41-X1
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ ZXP-X-OMRON
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□41-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□41-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
for Universal Robots 

    ・Plug & Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots ZXP-X
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□01-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 

    ・Plug & Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:ZXP7□12-X1□
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
    for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□12-X1□
    ZXP7□11-X1□
    検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□12-X1□
ZXP7□11-X1□
平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

    ・Plug & Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-CRX検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-CRX160(2)
200(6)

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 

    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
    for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-ASSISTA検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-ASSISTA160(2)
200(6)

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

    ・Plug & Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-TM検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-TM160(2)
200(6)

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
for Universal Robots 

    ・Plug & Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A160(2)
200(6)

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC 

    ・Plug & Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:MHM-X7400A-DTP
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
    for 安川電機 MOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-DTP
    MHM-X7400A-HC10DT
    MHM-X7400A-HC10
    検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-DTP
MHM-X7400A-HC10DT
MHM-X7400A-HC10
160(2)
200(6)

Go Top