WEBカタログ

レギュレータ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ミニチュア減圧弁 ARJ1020F

    ・小形、軽量(16g)
    ・低クラッキング圧力0.02MPa
    ・標準仕様で逆流機能付。
    ・マニホールドベース(オプション)
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ1020F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ1020F検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ1020F直動式リリーフタイプ
逆流機構付
M50.1~0.7

ミニチュア減圧弁 ARJ210
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ210
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ210検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ210直動式リリーフタイプおねじ:1/8
めねじ:M5×0.8
0.2~0.7

ミニチュア減圧弁 ARJ310

    ・小形、軽量(本体65g)
    ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
    ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ310
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ310検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ310直動式リリーフタイプIN:1/8(おねじ)、M5×0.8(めねじ)
OUT:1/8(めねじ)
0.2~0.7

小型マニホールドレギュレータ ARM5S

    ・軽量:33g (ARM5SA-08-Aの場合)
    ・取付方法:ダイレクト/DINレール取付
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5S
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM5S検索結果を表示
シリーズ特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5S直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

小型マニホールドレギュレータ ARM10

    ・軽量:60g (ARM10の場合)
    ・圧力表示機能:なし、圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・禁油仕様(準標準)
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM10
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM10検索結果を表示
    ARM10F
    (ハンドル正面)
    検索結果を表示
シリーズ特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM10直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10F
(ハンドル正面)
直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

パイロット式レギュレータ AR
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
  • パイロット式レギュレータ AR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR425~925検索結果を表示
    AR435~935検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR425~9251/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,20.05~0.83
AR435~9351/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,20.02~0.2

小形減圧弁 ARX

    ・入口側供給圧力2.0MPa対応。
    ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
    ・ピストン式。
    ・エアブローの圧力調整に適しています。
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
  • 小形減圧弁 ARX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARX20検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ARX201/4,1/80.05~0.85

MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR
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
  • MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMR検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AMR1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

小型マニホールドレギュレータ ARM5

    ・幅:14mm
    ・2種類の取付方法が選択可能。
     ダイレクト取付、DINレール取付。
    ・逆流機能標準対応。
    ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ARM5Aマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM5Bマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM5S単体仕様検索結果を表示
シリーズ型式特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5Aマニホールド
仕様
集中給気φ4,φ6,φ8φ5/32,φ1/4,φ5/160.05~0.7
ARM5Bマニホールド
仕様
個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM5S単体仕様個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

小型マニホールドレギュレータ ARM10/11

    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。
     ハンドル位置:上、正面、下
     配管方向:上、下
     ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
    ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
    ・逆流機能標準対応。
    ・デジタル圧力スイッチ対応。
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ARM11Aマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM11Bマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM10単体仕様検索結果を表示
    ARM10F単体仕様検索結果を表示
シリーズ型式特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM11Aマニホールド
仕様
集中給気φ4~φ10φ5/32~φ3/80.05~0.7
ARM11Bマニホールド
仕様
個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10単体仕様標準φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10F単体仕様ハンドル正面φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

マニホールド形減圧弁 ARM1000/2000
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
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARM1000,
2000
マニホールド
(共通IN、個別IN)
直動式リリーフタイプ
逆流機構付
1/80.05~0.7

マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000

    ・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
    ・圧力の集中管理に適しています。
    ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
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
  • マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM2500,
    3000
    検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARM2500,
3000
マニホールド
(共通IN、個別IN)
モジュールタイプ
1/4,3/80.05~0.85

直動精密レギュレータ ARP

    ・設定感度0.2%F.S.以内。
    ・省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
    ・繰返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
    ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
     電磁弁とシリンダ間に取付可能。
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
  • 直動精密レギュレータ ARP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARP20(K)検索結果を表示
    ARP30(K)検索結果を表示
    ARP40(K)検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力範囲
ARP20(K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP30(K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa
ARP40(K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.008~0.6MPa

レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-A

    ・空気消費量:ブリードエア「0」
    ・大流量:最大約2倍(従来品比較)
    ・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
    ・繰返し性:±1%(フルスパン)
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR1200-A1/80.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR2200-A1/40.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR3200-A1/4,3/8,1/20.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8

精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A

    ・空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
    ・大流量:最大約2倍(従来品比較)
    ・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
    ・感度:0.2%(フルスパン)
    ・繰返し性:±0.5%(フルスパン)
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR1000-A1/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR2000-A1/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR3000-A1/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

精密レギュレータ IR

    ・テンションコントロール。
    ・接圧コントロール。
    ・設定感度:0.2%F.S.以内。
    ・繰返し性:±0.5%F.S.以内。
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
  • 精密レギュレータ IR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IR1000検索結果を表示
    IR2000検索結果を表示
    IR3000検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR10001/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR20001/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR30001/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

真空レギュレータ IRV

    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
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
シリーズ接続口径設定圧力範囲(kPa)
IRV10φ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

パワーバルブ精密レギュレータ VEX

    ・大容量排気形減圧弁。
    ・感度:0.2%F.S.以内。
    ・繰返し性:±0.5%F.S.以内。
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
  • パワーバルブ精密レギュレータ VEX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX1A33,1B33検索結果を表示
    VEX1□30,1□33検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力範囲(MPa)
VEX1A33,1B33M5,1/80.01~0.7
VEX1□30,1□331/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,20.05~0.7

クリーンレギュレータ SRH

    ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
    ・禁油。
    ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
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
  • クリーンレギュレータ SRH
    取扱説明書
    シリーズ リリーフ機構 検索結果を表示
    SRHノンリリーフ検索結果を表示
    SRHリリーフ検索結果を表示
シリーズリリーフ機構管接続口径設定圧力(MPa)
SRHノンリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2
9/16-18UNF,7/8-14UNF
低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7
SRHリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7

精密クリーンレギュレータ SRP

    ・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
    ・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
    ・設定感度:0.3%F.S.
    ・繰返し性:1%F.S.
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
SRPM5,1/8低圧タイプ:0.005~0.2
高圧タイプ:0.01~0.4

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF

    ・接液部材質
     ボディ:New PFA
     ダイヤフラム:PTFE
    ・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
     (入口圧力:0.3MPa、流体:水)
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
シリーズ型式適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
SRF継手一体型φ4~φ19φ1/8~φ3/40.02~0.4
SRFナット付継手サイズ:2~6継手サイズ:2~60.02~0.4
SRFチューブ出し-チューブ外径
φ1/4~φ3/4
0.02~0.4

6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR

    ・寿命:1000万回
     ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
    ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
    ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
    ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
     放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
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
シリーズ型式機種接続口径設定圧力(MPa)
VCHRVCHR30/40直動レギュレータ
(リリーフタイプ)
G3/4,1,1 1/20.5~5.0
(最高使用圧力側圧力6.0)

減圧弁/一般ガス用 AK1000T

    ・半導体から一般産業用途まで使用可能なスタンダードモデル
    ・製品の小型、軽量化を実現
     質量:0.52kg、高さ:97.5mm
    ・内部容積の小設計化でガス溜まりを低減
    ・配管バリエーション
     コンプレッション継手、NPTめねじ、Rcねじから選択可
  • 減圧弁/一般ガス用 AK1000T
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    AK1000Tマニュアルタイプ検索結果を表示
シリーズタイプボディ材質配管接続配管サイズ
AK1000TマニュアルタイプSUS316コンプレッション継手
Rc, NPT
1/4'',3/8''

水用レギュレータ WR110
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
WR110-□-X224Rc1/8, 1/40.08~0.39
WR110-□-X215Rc1/8, 1/4、NPT1/8, 1/40.05~0.69

水用ストレーナ WF300
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
シリーズ管接続口径網目
WF300Rc1/4, 3/8, 1/2100/70/50/25メッシュ

圧力調整弁(リリーフ弁) AP100

    ・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
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
  • 圧力調整弁(リリーフ弁) AP100
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AP100検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AP1001/8,1/40.05~0.69MPa

Go Top