圧力スイッチ
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
 測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他)
・ノングリース仕様
【シリーズバリエーション】 ZSE20(F)-X2
ISE20-X2
ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2
ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2
ZSE20C(F)
ISE20C(H)
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2(ZSE/ISE30A比較)
・最大10台まで同時コピー可能
・3ステップ設定
・ノングリース仕様
【シリーズバリエーション】 ZSE10F-X2 ZSE10-X2 ISE10-X2
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
 各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
 設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
・ノングリース仕様
【シリーズバリエーション】 ISE70-X2 ISE71-X2
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
【シリーズバリエーション】 PSE561 PSE563 PSE564 PSE560
・アナログ出力(電圧)
・ノングリース仕様
【シリーズバリエーション】 PSE541-X2 PSE543-X2 PSE540-X2
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
【シリーズバリエーション】 PSE300