圧力スイッチ
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE20(F)-X2
ISE20-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20C(F)
ISE20C(H)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE20(F)-X2
ISE20-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20C(F)
ISE20C(H)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示
| シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 |
|---|---|---|---|---|
| ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
| ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
| ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
| ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |
汎用流体用圧力センサ PSE56□
-
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 汎用流体用圧力センサ PSE56□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE561 真空圧 検索結果を表示 PSE563 連成圧 検索結果を表示 PSE564 正圧 検索結果を表示 PSE560 正圧 検索結果を表示 汎用流体用圧力センサ PSE56□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE561 真空圧 検索結果を表示 PSE563 連成圧 検索結果を表示 PSE564 正圧 検索結果を表示 PSE560 正圧 検索結果を表示
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
|---|---|---|
| PSE561 | 真空圧 | 0~-101kPa |
| PSE563 | 連成圧 | -100~100kPa |
| PSE564 | 正圧 | 0~500kPa |
| PSE560 | 正圧 | 0~1MPa |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PSE300 検索結果を表示 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PSE300 検索結果を表示
| シリーズ | 設定圧力範囲 |
|---|---|
| PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |

一覧
写真