WEBカタログ




圧力スイッチ
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
![]() |
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下(ZSE20/ISE20), 35mA以下(その他) ・ノングリース仕様 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 |
1出力 |
連成圧 真空圧 正圧 |
−100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa |
IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 |
2出力 アナログ出力 (電圧/電流) |
連成圧 真空圧 正圧 |
−100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa |
IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 |
2出力 アナログ出力 (電圧/電流) |
連成圧 真空圧 正圧 |
−100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa |
IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) |
2出力 アナログ出力 (電圧/電流) |
連成圧 真空圧 正圧 |
−100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa |
IP65 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 |
連成圧 真空圧 正圧 |
|
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 |
連成圧 真空圧 正圧 |
|
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 |
連成圧 真空圧 正圧 |
|
ZSE20C(F) ISE20C(H) |
連成圧 真空圧 正圧 |
|
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10-X2
![]() |
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2(ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能 ・3ステップ設定 ・ノングリース仕様 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE10F-X2 | 連成圧 | -100.0~100kPa |
ZSE10-X2 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10-X2 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
薄形デジタル圧力スイッチZSE10(F)/ISE10-X2
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE10F-X2 | 連成圧 |
|
ZSE10-X2 | 真空圧 |
|
ISE10-X2 | 正圧 |
|
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE70/71-X2
![]() |
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link ・斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保 ・表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能 ・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス ・ノングリース仕様 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70-X2 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71-X2 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
3画面高精度デジタル圧力スイッチISE70/71-X2
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ISE70-X2 | 正圧(空気用) |
|
ISE71-X2 | 正圧(空気用) |
|
汎用流体用圧力センサ PSE56□
![]() |
・接液部SUS316L
・IP65 ・幅広い流体に適応。 ・アナログ出力(電圧/電流) ・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE561 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE563 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE564 | 正圧 | 0~500kPa |
PSE560 | 正圧 | 0~1MPa |
汎用流体用圧力センサPSE56□
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
PSE561 | 真空圧 |
|
PSE563 | 連成圧 |
|
PSE564 | 正圧 |
|
PSE560 | 正圧 |
|
小形空気圧用圧力センサ PSE54□-X2
![]() |
・アナログ出力(電圧)
・ノングリース仕様 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE541-X2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE543-X2 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE540-X2 | 正圧 | 0~1MPa |
小形空気圧用圧力センサPSE54□-X2
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
PSE541-X2 | 真空圧 |
|
PSE543-X2 | 連成圧 |
|
PSE540-X2 | 正圧 |
|
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
![]() |
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 |
-101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラPSE300
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
PSE300 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: