WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

レギュレータ
![]() |
・半導体から一般産業用途まで使用可能なスタンダードモデル
・製品の小型、軽量化を実現 質量:0.52kg、高さ:97.5mm ・内部容積の小設計化でガス溜まりを低減 ・配管バリエーション コンプレッション継手、NPTめねじ、Rcねじから選択可 |
その他資料 |
---|
シリーズ | タイプ | ボディ材質 | 配管接続 | 配管サイズ |
---|---|---|---|---|
AK1000T | マニュアルタイプ | SUS316 |
コンプレッション継手 Rc, NPT |
1/4'',3/8'' |

半導体から一般産業用途まで使用可能なスタンダードモデル
■製品の小型、軽量化を実現 質量:0.52kg、高さ:97.5mm
■内部容積の小設計化でガス溜まりを低減
■配管バリエーション:コンプレッション継手、NPT めねじ、Rc ねじから選択可
■入口側高圧対応:最大24.1MPa
■流量範囲:<120slpm
■外部リークレート:1.0×10−10Pa・m3/sec
■ダイヤフラムを含む接流体部はSUS316(シートはフッ素樹脂)
耐食性を必要とする場合は、内部材質Ni-Cr-Mo合金仕様も可能
■不動態化処理を実施
■禁油仕様
■関連商品

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: