WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- コンパクトコンプレッサ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
標準形エアシリンダ(丸形)
エアシリンダ CJ2/CDJ2

-
・取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら エアシリンダ CJ2/CDJ2
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CJ2-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CJ2-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 標準形 CJ2W-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CJ2K-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CJ2K-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 スピードコントローラ
内蔵形CJ2Z-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 スピードコントローラ
内蔵形CJ2ZW-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 ダイレクトマウント形 CJ2RA-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ダイレクトマウント形 CJ2RA-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 ロッド回り止め形
ダイレクトマウント形CJ2RK-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形
ダイレクトマウント形CJ2RK-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 エンドロックシリンダ CBJ2 複動片ロッド エアシリンダ CJ2/CDJ2
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF エアシリンダ CJ2/CDJ2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC51 オーダーメイド ホースニップル付 PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ2-Z | 複動片ロッド | 6,10,16 |
標準形 | CJ2-Z | 単動(押・引) | 6,10,16 |
標準形 | CJ2W-Z | 複動両ロッド | 6,10,16 |
ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
スピードコントローラ 内蔵形 | CJ2Z-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
スピードコントローラ 内蔵形 | CJ2ZW-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
エンドロックシリンダ | CBJ2 | 複動片ロッド | 16 |
製品特長
取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジ、両側ボス付を追加
4種類 ➡ 7種類(ø6は3種類→6種類)
シリンダ取付自由度の向上
ボス付ヘッドカバーを追加設定

豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上

ø6にヘッドカバー ポート位置軸に対し、90°を追加
配管自由度の向上

オートスイッチ位置微調整が容易
オートスイッチ付属ねじのみ緩めることでオートスイッチ位置の微調整が可能になりました。
従来のオートスイッチ取付バンドを緩める調整方式に加え操作性が向上しました。

スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上

ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました。
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
注)取付金具は同梱出荷になります。

その他の特長

バリエーション


※エンドロックシリンダにつきましては、従来の形状となります。
※クリーンシリーズの詳細は、ホームページWEBカタログをご参照ください。
※エアクッションは、ø10, ø16のみです。