WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動アクチュエータ/電動シリンダ  » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ

ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H

    ・マニホールドコントローラ対応
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ロッドタイプ LE2Y□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2Y16□H検索結果を表示
    LE2Y25□H検索結果を表示
    LE2Y32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ロッドタイプ LE2Y□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2Y16□H検索結果を表示
    LE2Y25□H検索結果を表示
    LE2Y32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg) 水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y16□H30~300Max. 40Max. 7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y25□H30~400Max. 70Max. 9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y32□H50~500Max. 100Max. 9004,8,16,24

電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY

    LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65)仕様

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W/750W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65相当)仕様
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY1630~
300
MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY2530~
400
MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY3230~
500
MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY4030~
500
MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY16A30~
300
MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A30~
400
MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEY25□S30~
400
MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32□S30~
500
MAX.588MAX.12005,10,20
ACサーボモータLEY63□S100~
800
MAX.3343MAX.10005(2.86),5,10,20
ACサーボモータLEY100100~
1000
MAX.12000MAX.5002,3.3,10

電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータストレート形 LEY□D

    LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W/750W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY16D30~
300
MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY25D30~
300
MAX.452MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY32D30~
500
MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY40D30~
500
MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY16D50~
300
MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEY25D50~
400
MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEY25D30~
400
MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32D30~
500
MAX.736MAX.10004,8,16
ACサーボモータLEY63D100~
800
MAX.1910MAX.10005,10,20
ACサーボモータLEY100D100~
1000
MAX.12000MAX.50010

高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F

    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減
     ※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
    ・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY16F30~300MAX.141MAX.8002.5,5,10
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY25F30~400MAX.452MAX.15003,6,12
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY40F30~500MAX.1058MAX.13004,8,16

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様  HF2A-LEY

    ・保護構造:IP69K相当
     液だまりしにくい滑らかなデザイン
     外観部品:SUS304 
     スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
     使用グリース:NSF H1グレード
    ・食品製造業界向機器 HF2A- Series
     ・ 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
       または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
     ・ FDA認証材料もしくは適合材料を使用
    ・可搬質量:80kg  ※サイズ63 リードC
    ・ストローク:最大800mm ※サイズ63
     
    ※IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
     現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
     高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様  HF2A-LEY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HF2A-LEY25検索結果を表示
    HF2A-LEY32検索結果を表示
    HF2A-LEY63検索結果を表示
仕様シリーズストローク (mm)押当て推力 (N)速度 (mm/s)ねじリード (mm)
ACサーボモータHF2A-LEY2550〜400MAX.485MAX.90012,20
ACサーボモータHF2A-LEY3250〜500MAX.588MAX.12006,10
ACサーボモータHF2A-LEY6350〜800MAX.1910MAX.10003,5

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY25-X730~400MAX.452MAX.3003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY32-X730~500MAX.707MAX.3004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY40-X730~500MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A-X730~400MAX.130MAX.3003,6,12

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H

    ・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG16□H30〜200Max. 40Max. 7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG25□H30〜300Max. 70Max. 9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG32□H30〜300Max. 100Max. 9004,8,16,24

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG

    LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG1630~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG2530~300MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG3230~300MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG4030~300MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEYG16A30~200MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEYG25A30~300MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEYG25□S30~300MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEYG32□S30~300MAX.588MAX.12005,10,20

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータストレート形 LEYG□D

    LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
    ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
    ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
     モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG16D30~200MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG25D30~200MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG32D30~200MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEYG40D30~200MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEYG16DA30~200MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEYG25DA30~300MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEYG25DS30~300MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEYG32DS30~300MAX.736MAX.10004,8,16

Go Top