WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 計装用補助機器 » ポジショナ

ポジショナ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01

    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
    ・モニターリング機能
    ・防爆構造
      電-空ポジショナ:
       TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6 Gb)
      スマートポジショナ:
       ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
    ・HART通信機能(スマートポジショナ)
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
電-空ポジショナIP8000レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
電-空ポジショナIP8100ロータリタイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8001レバータイプ1/40.14~0.7DC4~20mA
スマートポジショナIP8101ロータリタイプ1/40.3~0.7DC4~20mA

スマートポジショナ/外部信号入力仕様 IP8101-X419-□

    ・駆動部の遠隔操作が可能
     フィードバック信号によりシリンダ(駆動部)を制御
種類シリーズタイプ管接続口径
(Rc, NPT, G)
供給空気圧力
(MPa)
入力電流
スマートポジショナIP8101-X419-□外部信号入力タイプ1/40.3~0.74~20mADC

空-空ポジショナ IP5000·5100

シリーズ管接続口径供給空気圧力 (MPa)入力圧力 (MPa)
IP5000・5100Rc1/40.14~0.70.02~0.1

シリンダポジショナ IP200

    ・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。
    ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
シリーズ管接続口径供給空気圧力 (MPa)入力圧力 (MPa)
IP200Rc1/40.3~0.70.02~0.1

デジタルバルブコントローラ ND7000

    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
    ・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
    ・自己診断機能搭載
    ・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
    ・HART通信対応
    ・保護構造:IP66, NEMA 4X
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • デジタルバルブコントローラ ND7000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ND7100検索結果を表示
    ND7200検索結果を表示
シリーズエンクロージャ材質空気接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
ND7100陽極酸化
アルミニウム合金
およびポリマー複合材
G1/40.14~0.84~20mA
ND7200陽極酸化
アルミニウム合金
および強化ガラス
NPT1/40.14~0.84~20mA

インテリジェントバルブコントローラ ND9000

    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
    ・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
    ・自己診断機能搭載
    ・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
    ・HART通信対応
    ・保護構造:IP66, NEMA 4X
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • インテリジェントバルブコントローラ ND9000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ND9100検索結果を表示
    ND9200検索結果を表示
    ND9300検索結果を表示
    ND9400検索結果を表示
シリーズエンクロージャ材質空気接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
ND9100陽極酸化
アルミニウム合金
およびポリマー複合材
G1/40.14~0.84~20mA
ND9200陽極酸化
アルミニウム合金
および強化ガラス
NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9300ステンレス鋼NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9400ステンレス鋼
およびポリマー複合材
NPT1/40.14~0.84~20mA

Go Top