WEBカタログ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1

    ・5種類のガイド形式を標準化。
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    基本形MY1B検索結果を表示
    すべり軸受形MY1M検索結果を表示
    カムフォロアガイド形MY1C検索結果を表示
    リニアガイド形MY1H検索結果を表示
    リニアガイド形MY1HT検索結果を表示
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB22オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
    -XC56オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
    -XC67オーダーメイド ダストシールバンドNBRライニング仕様 PDF
形式シリーズ作動方法チューブ内径(mm)
基本形MY1B複動10,16,20,25,32,40,50,63,80,100
すべり軸受形MY1M複動16,20,25,32,40,50,63
カムフォロアガイド形MY1C複動16,20,25,32,40,50,63
リニアガイド形MY1H複動10,16,20,25,32,40
リニアガイド形MY1HT複動50,63

メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W

    ・保護カバーにより防塵、耐水性が向上、さらにサイドシールにより側面部からの浸入防止。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    すべり軸受形MY1MW複動検索結果を表示
    カムフォロアガイド形MY1CW複動検索結果を表示
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB22オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
    -XC67オーダーメイド ダストシールバンドNBRライニング仕様 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
すべり軸受形MY1MW複動16,20,25,32,40,50,63
カムフォロアガイド形MY1CW複動16,20,25,32,40,50,63

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2

    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    カムフォロアガイド形MY2C複動検索結果を表示
    リニアガイド形MY2H複動検索結果を表示
    リニアガイド形MY2HT複動検索結果を表示
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB20オーダーメイド アジャストボルト付ストローク調整ユニット仕様 PDF
    -XB22オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
    -XC56オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
カムフォロアガイド形MY2C複動16,25,40
リニアガイド形MY2H複動16,25,40
リニアガイド形MY2HT複動16,25,40

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3

    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3
    取扱説明書
    型式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形ショートタイプ
    (ラバークッション)
    MY3A複動検索結果を表示
    基本形標準タイプ
    (エアクッション)
    MY3B複動検索結果を表示
    すべり軸受形
    (エアクッション)
    MY3M複動検索結果を表示
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB22オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
型式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形ショートタイプ
(ラバークッション)
MY3A複動16,20,25,32,40,50,63
基本形標準タイプ
(エアクッション)
MY3B複動16,20,25,32,40,50,63
すべり軸受形
(エアクッション)
MY3M複動16,25,40,63

Go Top