直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061
-
・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
・新発想のユニットマニホールド。
・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
| シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| VV061 | 標準 大流量 | 有効断面積:0.11mm2 有効断面積:0.21mm2 | 0.55(標準) 0.23(省電力回路付) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
-
・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
・個別配線との混載が可能。
| シリーズ | 流量特性 2a/2b→3(E) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2a/2b→3(E) b | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| VV100 | 0.05 | 0.29 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ V100
-
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
| シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 標準 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
| V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
| V100 | 大流量:Uタイプ | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(節電回路付) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ SY100
| シリーズ | タイプ | 有効断面積 | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|
| SY100 | 標準 大流量 | 0.14mm2 0.22mm2 | 0.5 | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ S070
-
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・バルブ単体の質量5g
・単体仕様、ベース配管形マニホールド、直接配管形マニホールド選択可能。
・マニホールド型式:SS073
| シリーズ | 流量特性 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消費電力(W) | 最高作動圧力:MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| S070 | 0.042 0.060 0.042 0.060 0.021 0.042 | 0.27 0.28 0.27 0.28 0.27 0.28 | 0.011 0.016 0.011 0.016 0.006 0.011 | 0.5 0.5 0.35 0.35 0.1(節電回路付) 0.1(節電回路付) | 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 |
3ポートソレノイドバルブ VQ100
-
・高速で安定した応答性。
・銅系不可仕様。
・豊富な電気結線方式。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
| シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 (2→1) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (2→1) b | 流量特性 2→3 (2→1) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ100 | 標準 大流量 | 0.083 0.14 | 0.28 0.25 | 0.021 0.036 | 1.0 0.5 (低ワットタイプ) | -100kPa |
4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
-
・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
外部への排気もなし。
・高速で安定した応答性。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQD1000 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | φ25 | 2.0 |
真空・破壊ユニット VQD1000-V
-
・0603チップ対応。
・応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱。
・真空・正圧の切換タイミングの調整不要。
・破壊エアの絞り回路不要。
・サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)
※ユニットからワークまでの距離。
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300
-
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・VK3000マニホールドに混合取付け可能。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3K3
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VK300 | 0.80 | 0.27 | 0.19 | 4 | -101.2kPa |
5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
-
・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
・圧力は0MPaから使用可能。
・VK300を混合取付け可能。
・マニホールド型式:VV3K3
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|
| VK3000 | 0.54 | 0.12 | 0.12 | 4.0 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
-
・低消費電力形:1.8W
・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
・低濃度オゾン対策品
ゴム材質:主弁部にHNBR採用
・従来品との取付寸法互換性あり
・マニホールド型式:VV307
| シリーズ | 流量特性 2→3 (A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (A→R) b | 流量特性 2→3 (A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VT307 | 0.71 | 0.25 | 0.17 | 4 (標準) 1.8 (低消費電力形) | -101.2kPa |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP54□シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VT317 | 2.6 | 0.34 | 0.67 | 6.0 | -101.2kPa |
| VT325 | 6.1 | 0.37 | 1.6 | 12 | -101.2kPa |
3ポートソレノイドバルブ VT315
| シリーズ | 流量特性 2→1 (A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→1 (A→P) b | 流量特性 2→1 (A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VT315 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 6~7 | -100kPa |
5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VQ4000、SY9□40をご選定願います。
| シリーズ | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VS4□10 | 3.9 | 0.35 | 1.0 | φ80 | 5.5 |
3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・主弁構造はメタルシール方式。
・圧力は0MPaから使用可能。
・異種圧力の供給が可能。
・マニホールド型式:VVS310,VVS311
※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
ご選定願います。
| シリーズ | 流量特性 A→E C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A→E b | 流量特性 A→E Cv | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|
| VS3115 | 3.6 | 0.34 | 0.88 | 5.5 |
| VS3110 | 3.6 | 0.18 | 0.82 | 5.5 |
| VS3135 | 9.0 | 0.3 | 2.4 | 13.2 |
| VS3145 | 15 | 0.46 | 4.5 | 24.0 |

一覧
写真