ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
 (両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
【シリーズバリエーション】 CNG
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
 装置への取付けが容易となります。
・分離構造によりメンテナンス性向上
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 18mm 短縮
・ロック開放表示付(-X3030)
【シリーズバリエーション】 MWB MWBW
・安全機構の設計が可能。
・多種多様なアクチュエータと組合せ可能。
 ワークの落下対策
 停電などによるエア遮断時にワーク位置を保持
【シリーズバリエーション】 MWB-UT
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
 (両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

※MNB/MDNBシリーズは2022年10月に生産終了予定です。
 MWB/MDWBシリーズをご選定願います。
【シリーズバリエーション】 MNB MNBW
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
 (両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
【シリーズバリエーション】 CNA2 CNA2W
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
 (両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
【シリーズバリエーション】 CNS
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
 (両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
【シリーズバリエーション】 CLS
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
 (片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
【シリーズバリエーション】 CLQ
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。
 (片方向ロック)
・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)
【シリーズバリエーション】 RLQ
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
 (片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
【シリーズバリエーション】 MLU
・全ストローク、どの位置でも停止が可能
 圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
 ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
【シリーズバリエーション】 MLGPM MLGPL
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。
【シリーズバリエーション】 ML1C
ストロークエンド位置での落下防止
・ストロークエンド位置でエアが排気されるとロックがかかります。
・ロック用に別途エア配管が不要です。