特殊シリンダ
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
【シリーズバリエーション】 REA REAR REAS REAL REAH REAHT
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 600mm/s
【シリーズバリエーション】 REBR REBH REBHT
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
【シリーズバリエーション】 REC
・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:CDM2Y-Z、
 CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:
 CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、
 CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
【シリーズバリエーション】 CJ2Y-Z CM2Y-Z CG1Y-Z CG1Y-Z MBY-Z MBY-Z CA2Y-Z CA2Y-Z CS2Y CQSY CQSY CQ2Y-Z CQ2Y-Z
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
・最低使用圧力 半減化(当社比)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:CDM2X、
 CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、CDUXシリーズ:CDUX)
【シリーズバリエーション】 CJ2X-Z CM2X-Z CQSX CQSX CQ2X CUX CUX
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
【シリーズバリエーション】 MQQT MQQL MQML MQML MQML□□H MQP
・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
     水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
【シリーズバリエーション】 RHC RHC-XC93
・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
【シリーズバリエーション】 RZQ
受注生産品

・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
 繰返し位置決め精度:±0.5mm
・ユニット化による簡便なメンテナンス
・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
【シリーズバリエーション】 IN-777