省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
シリアル伝送システム EX600
-
入力・出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
▶IO-Linkデバイス機器
※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Link EtherNet/IP™ EtherNet/IP™ IO-Linkユニット対応 EtherCAT EtherCAT IO-Linkユニット対応 PROFINET PROFINET IO-Linkユニット対応 MRP(PROFINET)(オーダーメイド) Ethernet POWERLINK(オーダーメイド) Modbus TCP(オーダーメイド) CC-Link IE Field(オーダーメイド) EtherNet/IP™ IO-Linkマスタ対応(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX260
-
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
・IP67
・RJ45通信コネクタに対応(X205)
▶IO-Linkマスタ
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) IO-Linkマスタ
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherCAT® PROFINET EtherNet/IP™ Ethernet POWERLINK IO-Link(SY,JSY,VQCのみ対応) PROFIsafe(SY,JSY,VQCのみ対応) | SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
フィールドバス機器 EX245
-
・入力・出力対応
・プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
・省エネ機能 PROFIenergyに対応
・シェアドデバイス機能
・PROFIsafe対応
・IO-Link対応
・System Redundancy S2対応
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX245 | IP65 | PROFINET PROFIsafe | JSY3000,5000(プラグイン) SY3000,5000(プラグイン) VQC2000,4000 |
フィールドバス機器 EX245
-
・入力/出力対応
・AIDA仕様準拠※
※「ドイツ自動車メーカーのオートメーション化 イニシアティブ」の略称
・プッシュ/プルコネクタ対応
ワンタッチで離脱着可能
配線工数削減
・フレキシブルにモジュールの組合せが可能
※EX245-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了予定です。
EX245-SPN1A/SPN2Aをご選定願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX245 | IP65 | PROFINET INTERBUS(オーダーメイド) PROFIBUS DP(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 |
シリアル伝送システム EX250
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX250 | IP67 | DeviceNet™ AS-Interface EtherNet/IP™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX500
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX500 | IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX510
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™(オーダーメイド) PROFINET(オーダーメイド) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(プラグイン) SY3000,5000,7000,9000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |
シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180
-
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※NKE(株)製省配線Hシステムは2021年2月に生産終了しました。
他ネットワークへの切替をご検討願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) | SY3000,5000 |
EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) | SY3000,5000 |
EX124 | IP65 | CC-Link CompoBus/S DeviceNet™(オーダーメイド) | VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 |
EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoBus/S NKE省配線システム | SZ3000 SQ1000,2000 |
EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link EtherCAT®(オーダーメイド) AnyWireASLINK(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |
M8/M12コネクタ PCA/EX9/EX500
-
・通信用ケーブル/コネクタ:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT🄬, Ethernet POWERLINK
・IEC61076-2-101準拠、IEC60947-5-2準拠。
・IP67(IEC60529)
・組立式コネクタ:専用工具不要、作業時間短縮。
・SPEEDCON:差し込んで180°回転でOK
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ |
---|
PCA |
EX9 |
EX500 |
無線システム EXW1/EX600-W
-
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
・モジュラ結合可能(EX600-W)
▶IO-Link対応機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20(リモート) | EtherNet/IP™ PROFINET OPC UA CC-Link EtherCAT® IO-Link | JSY1000,3000,5000 |
EX600-W | IP67相当 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 S0700(IP40) VQC1000,2000,4000,5000 |
無線システム小型リモート EX600-W
-
・従来無線システムに適用可能
・小型、軽量化
面積:約61%削減※(59.8cm2←155cm2)
体積:約86%削減※(159cm3←1,139cm3)
質量:約87%削減※(130g←965g)
※e-CONタイプの場合
(従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
・バリエーション
e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応
▶無線システム ベース
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 電波方式 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CONタイプ:IP20 グロメットタイプ:IP67 IO-Linkデバイス対応:IP67 | SMC独自プロトコル | 周波数ホッピング(FHSS方式) |