WEBカタログ




真空エジェクタ
直線形真空エジェクタ ZU□A
![]() |
・小型・軽量
外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ・ポート接続口径 ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32" ・到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90、-87、-85 Lタイプ:-48、-40 |
その他資料 |
---|
シリーズ | ノズル径 (mm) |
最大吸込流量 [L/min(ANR)] Sタイプ |
最大吸込流量 [L/min(ANR)] Lタイプ |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03□A | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 2〜8 |
ZU04□A | 0.4 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 2〜10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |
直線形真空エジェクタZU□A
シリーズ | ノズル径 (mm) |
ダウンロード |
---|---|---|
ZU03□A | 0.3 |
|
ZU04□A | 0.4 |
|
ZU05□A | 0.5 |
|
ZU07□A | 0.7 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: