WEBカタログ




真空エジェクタ
真空エジェクタ ZH
![]() |
・小型・軽量
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形] ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形] 質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形] 容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形] ・4種類の取付方法 直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付 ・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意 |
その他資料 |
---|
ボディ形式 | シリーズ | ノズル径 (mm) |
最大吸込流量 [L/min(ANR)] |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
直接配管形 | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
直接配管形 | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
直接配管形 | ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
直接配管形 | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
直接配管形 | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
直接配管形 | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
直接配管形 | ZH20DSA | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) |
ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) |
ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) |
ZH10B□A | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) |
ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) |
ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) |
ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) |
ZH20B□A | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
真空エジェクタZH
シリーズ | ノズル径 (mm) |
ダウンロード |
---|---|---|
ZH05DSA | 0.5 |
|
ZH07DSA | 0.7 |
|
ZH10DSA | 1.0 |
|
ZH13DSA | 1.3 |
|
ZH15DSA | 1.5 |
|
ZH18DSA | 1.8 |
|
ZH20DSA | 2.0 |
|
ZH05B□A | 0.5 |
|
ZH07B□A | 0.7 |
|
ZH10B□A | 1.0 |
|
ZH13B□A | 1.3 |
|
ZH15B□A | 1.5 |
|
ZH18B□A | 1.8 |
|
ZH20B□A | 2.0 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: