WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

真空エジェクタ
![]() |
・オールステンレス(SCS:SUS304相当)
・シール材レス ・最高使用温度:260℃ ・ノングリース |
その他資料 |
---|
シリーズ | ノズル径 (mm) |
最大吸込流量 [L/min(ANR)] |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
オールステンレス真空エジェクタZH□□-X267
2DCAD
3DCAD
取扱説明書
マニホールド仕様書
CE自己宣言書
シリーズ | ノズル径 (mm) |
ダウンロード |
---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 |
|
ZH07-X267 | 0.7 |
|
ZH10-X267 | 1.0 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: