ポジショナ
電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
-
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
取扱説明書
種類 シリーズ タイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ IP8000 レバータイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ IP8100 ロータリタイプ 検索結果を表示 スマートポジショナ IP8001 レバータイプ 検索結果を表示 スマートポジショナ IP8101 ロータリタイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
自己宣言書
種類 シリーズ タイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ IP8000 レバータイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ IP8100 ロータリタイプ 検索結果を表示 スマートポジショナ IP8001 レバータイプ 検索結果を表示 スマートポジショナ IP8101 ロータリタイプ 検索結果を表示
| 種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) | 供給空気圧力 (MPa) | 入力電流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電-空ポジショナ | IP8000 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
| 電-空ポジショナ | IP8100 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
| スマートポジショナ | IP8001 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
| スマートポジショナ | IP8101 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ/外部信号入力仕様 IP8101-X419-□
-
・駆動部の遠隔操作が可能
フィードバック信号によりシリンダ(駆動部)を制御
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
| 種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) | 供給空気圧力 (MPa) | 入力電流 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートポジショナ | IP8101-X419-□ | 外部信号入力タイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | 4~20mADC |
空-空ポジショナ IP5000·5100
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | 管接続口径 | 供給空気圧力 (MPa) | 入力圧力 (MPa) |
|---|---|---|---|
| IP5000・5100 | Rc1/4 | 0.14~0.7 | 0.02~0.1 |
シリンダポジショナ IP200
-
・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。
・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
| シリーズ | 管接続口径 | 供給空気圧力 (MPa) | 入力圧力 (MPa) |
|---|---|---|---|
| IP200 | Rc1/4 | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
インテリジェントバルブコントローラ ND7000
-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら インテリジェントバルブコントローラ ND7000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ND7100 検索結果を表示 ND7200 検索結果を表示
| シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
|---|---|---|---|---|
| ND7100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
| ND7200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
インテリジェントバルブコントローラ ND9000
-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら インテリジェントバルブコントローラ ND9000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ND9100 検索結果を表示 ND9200 検索結果を表示 ND9300 検索結果を表示 ND9400 検索結果を表示
| シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
|---|---|---|---|---|
| ND9100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
| ND9200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
| ND9300 | ステンレス鋼 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
| ND9400 | ステンレス鋼 およびポリマー複合材 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |

一覧
写真