WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ミニチュア
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY

-
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEPY6 検索結果を表示 LEPY10 検索結果を表示 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ LEPY
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEPY6 検索結果を表示 LEPY10 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 [N] 基本 | 押当て 推力 [N] コンパ クト | 最大可搬 質量 [kg] (水平) 基本 | 最大可搬 質量 [kg] (水平) コンパ クト | ねじ リード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEPY6 | 25,50,75 | MAX.20 | ― | MAX.2.0 | ― | 4.8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEPY10 | 25,50,75 | MAX.50 | MAX.40 | MAX.6.0 | MAX.4.0 | 5,10 |
電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS

-
・小型・軽量
W21mm×H41mm×L138.6mm、質量290g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEPS6 検索結果を表示 LEPS10 検索結果を表示 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPS
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEPS6 検索結果を表示 LEPS10 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 [N] 基本 | 押当て 推力 [N] コンパ クト | 最大可搬 質量 [kg] (水平) 基本 | 最大可搬 質量 [kg] (水平) コンパ クト | ねじ リード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステップ モータ (サーボ DC24V) | LEPS6 | 25,50 | MAX.20 | ― | MAX.1.0 | ― | 4.8 |
ステップ モータ (サーボ DC24V) | LEPS10 | 25,50 | MAX.50 | MAX.40 | MAX.2.0 | MAX.2.0 | 5,10 |