駆動制御機器
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 10-AS-F
 
    
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | 10-AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' | 
| ユニバーサルタイプ | 10-AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' | 
目盛付スピードコントローラ 10-AS-FS
 
    
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ | 10-AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' | 
| ユニバーサルタイプ | 10-AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' | 
スピードコントローラ 10-AS
 
    
| タイプ | シリーズ | 管接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|---|
| エルボタイプ ユニバーサルタイプ | 10-AS-F | M3~1/2 | φ3.2~φ12 | 
インラインタイプ 10-AS
 
    
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | 10-AS2002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' | 
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FS
 
    
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | 10-AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' | 
スピードコントローラ インラインタイプ 10-AS
 
    
| タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| インラインタイプ | 10-AS-2F | φ2~φ12 | 
デュアルスピードコントローラ 10-ASD
 
    
| シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| 10-ASD | M5~1/2 | φ4~φ12 | 
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式ステンレス仕様 10-AS-FG
 
    
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ ステンレス仕様 | 10-AS12□1FG~42□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' | 
| ユニバーサルタイプ ステンレス仕様 | 10-AS13□1FG~43□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' | 
目盛付スピードコントローラステンレス仕様 10-AS-FSG
 
    
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エルボタイプ ステンレス仕様 | 10-AS12□1FSG~42□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' | 
| ユニバーサルタイプ ステンレス仕様 | 10-AS13□1FSG~43□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' | 
ステンレススピードコントローラ 10-AS-FG
 
    
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|---|
| エルボタイプ ユニバーサルタイプ | 10-AS-FG | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | 
ステンレスシリーズインラインタイプ 10-AS-FG
 
    
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ ステンレス仕様 | 10-AS2002FG~AS4002FG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' | 
ステンレスシリーズ目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FSG
 
    
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ ステンレスタイプ | 10-AS1002FSG~AS4002FSG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' | 
ステンレススピードコントローラ 10-AS-FG
 
    
| タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| インラインタイプ | 10-AS-FG | φ3.2~φ12 | 
ステンレスデュアルスピードコントローラ 10-ASD-FG
 
    
| シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| 10-ASD-FG | M5~1/2 | φ4~φ12 | 
金属ボディスピードコントローラ 10-AS
 
    
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 
|---|---|---|
| エルボタイプ | 10-AS1200~4200 | M3~1/2 | 
金属ボディスピードコントローラ 10-AS
 
    
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 
|---|---|---|
| インラインタイプ | 10-AS1000~5000 | M3~1/2 | 
ワンタッチ管継手付クリーンスピードコントローラ AS-FPQ/FPG
 
    
- 
    ・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
AS-FPG:ステンレス(SUS304)
・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。
| シリーズ | 管接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| (21-)AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 | 
| AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 | 
低速制御用スピードコントローラ 10-AS-FM
 
    
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|---|
| エルボタイプ ユニバーサルタイプ | 10-AS-FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | 
低速制御用スピードコントローラ 10-AS-FM
 
    
| タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| インラインタイプ | 10-AS-FM | φ3.2~φ8 | 
低速制御用デュアルスピードコントローラ 10-ASD-FM
 
    
| シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| 10-ASD-FM | M5~1/4 | φ4~φ10 | 

 一覧
一覧 写真
写真
