駆動制御関連機器
スピードコントローラ用ホルダ TMH
 
    
| タイプ | シリーズ | 
|---|---|
| ホルダ | TMH | 
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 KE□
 
    
| タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| 押しボタンガードなしワンタッチ管継手付 | KEA | φ6~φ12 | 
| 押しボタンガード付ワンタッチ管継手付 | KEB | φ6~φ12 | 
| 押しボタンガード付Rcねじ | KEC | 接続ねじ:Rc1/4,3/8 | 
絞り弁 AS-X214/AS-X21
- 
    ・絞り弁(チェック弁なし):-X214
・ノングリース(シール剤フッ素コーティング)+
絞り弁(チェックなし):-X21
・本製品はスピードコントローラのチェック弁なしの仕様です。
外形寸法、仕様等は各スピードコントローラに準じます。
※詳細はバリエーションをご参照ください。
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
- 
    ・絞り弁とサイレンサを一体化
・組付け工数、部品点数削減
・プッシュロック式
・樹脂ボディ
質量最大80%軽量化
・バルブ側での速度調整が可能
・小型目盛付を選択可能
流量の数値(目盛)管理
設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
| シリーズ | 接続口径 | C値:音速コンダクタンスdm3/(s·bar) | 
|---|---|---|
| ASN2(S)-M5A | M5×0.8 | 0.36 | 
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
 
    
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 
|---|---|---|
| サイレンサ付排気絞り弁 | ASN2 | M5~1/2 | 
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 AS-DPX00042
- 
    ・流量の数値(目盛)管理で
設定ミス低減・作業工数の削減に貢献
・絞り弁とサイレンサを一体化
組付け工数、部品点数削減
・バルブ側での速度調整が可能
| タイプ | シリーズ | 接続ねじ | 
|---|---|---|
| 目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 | AS-DPX00042 | R1/4 | 
クイックエキゾーストバルブ AQ
 
    
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|---|
| リップ式 | AQ1500AQ1510 | M5・1/8 | - | 
| ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | 1/8~3/4 | - | 
| ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | - | φ4~φ6,φ1/4'' | 
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
- 
    ・残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません。
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| 残圧排気機能付 パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″ | 
| 残圧排気機能付 パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - | 
| 残圧排気機能なし パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″ | 
| 残圧排気機能なし パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - | 
パイロットチェック弁 金属ボディタイプ AS-X785
- 
    ・金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
・一時的な中間停止が可能。
・めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|---|
| パイロットチェック弁 金属ボディタイプ | AS-X785 | 1/8~1/2 | φ6~φ12 | 
チェックバルブ AK
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - | 
| ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' | 
| ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' | 
| ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - | 
|   空気・水用   オーダーメイド |   ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼    ・ゴム材質: NBR/FKM/CR   ・高温、低温   ・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - | 
高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26
- 
    ・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
レーザ溶接による結合でゆるみなし
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 
|---|---|---|---|
| 高圧クーラント | AK-DPY00025 | Rc3/8 | 15MPa | 
| 高圧クーラント | AK-DPY00026 | Rc1/2 | 15MPa | 
5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40
 
    
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 使用圧力 | 
|---|---|---|---|
| 5.0MPa対応 | VCHC40 | 3/4,1 | 0.05~5.0MPa | 
飛び出し防止システム ASS
 
    
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 
|---|---|---|
| メータアウト制御タイプ | ASS100~ASS600 | 1/8~1 | 
| メータイン制御タイプ | ASS110~ASS310 | 1/8~3/8 | 

 一覧
一覧 写真
写真 
     
     
     
     
     
    
 
    
