特殊環境用管継手
FRワンタッチ管継手 KR-W2
 
    
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|
| KR-W2 | φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 
FRワンタッチ管継手マニホールド KRM
 
    
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|
| KRM | φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/4,3/8 | 
帯電防止ワンタッチ管継手 KA
 
    
- 
    ・表面抵抗:104Ω~107Ω
・帯電防止対策用。
・ボディ:シール部に導電性樹脂を使用。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
・Uniねじ。
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|
| KA | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0,標準Uniねじ 1/8,1/4,3/8,1/2 | 
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
- 
    ・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|---|
| KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 | 
| KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 | 
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G
- 
    ・金属部材質:SUS303
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
・小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
質量比 57%Down
・ボディ形状:全27機種
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|---|
| KQ2-G | ミリ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 | M5 R・Rc,G 1/8,1/4,3/8,1/2 | 
ステンレスワンタッチ管継手 KG
 
    
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|
| KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8 1/8,1/4,3/8,1/2 | 
SUS316インサート管継手 KFG2
- 
    ・小型、軽量。
・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
| シリーズ | サイズ | チューブ外径×内径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|---|
| KFG2 | ミリ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 | 
| KFG2 | インチ | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 | 
ミニチュア管継手/SUS316 MS
 
    
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|
| MS | φ3.2,φ4,φ6 | M5 | 
Sカプラーステンレスタイプ KKA
 
    
- 
    ・ボディ材質:ステンレス(SUS304)
・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。
・ノングリース。
・プラグ・ソケット両方にチェック弁内蔵。
| シリーズ | 接続ねじ | 
|---|---|
| KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 | 
EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
| 種類 | シリーズ | 名称 | ねじの種類 | 
|---|---|---|---|
| EHEDG適合 | KFG2H□-E | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ | 
| クリーンデザイン | KFG2H□-C | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ | 
| FDA適合 | KQG2-F | SUS316ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G | 
| FDA適合 | KQB2-F | 金属ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G | 
| FDA適合 | KFG2-F | SUS316インサート管継手 | R,Rc, NPT G | 
耐候性向上ワンタッチ管継手 KQ-X1744
- 
    ・促進耐侯性試験 1000時間クリア
ISO4892-3(JIS K7350-3)準拠
・複合サイクル試験 960時間クリア
ISO14993(JIS H8502:1999)準拠
・オゾン暴露試験 1000時間クリア
ISO1431(JIS K6259)準拠
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ | 
|---|---|---|
| KQ-X1744 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 

 一覧
一覧 写真
写真 
     
     
     
     
    
