WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器  » エアサクションフィルタ

エアサクションフィルタ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

エアサクションフィルタ ZFA

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアサクションフィルタ ZFA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFA10検索結果を表示
    ZFA20検索結果を表示
シリーズ接続口径流量 L/min(ANR)ろ過度(μm)
ZFA101/85030
ZFA201/420030

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB

    ・真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止。
    ・配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFB10検索結果を表示
    ZFB20検索結果を表示
    ZFB30検索結果を表示
    ZFB40検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径 ミリ適用チューブ外径 インチ流量 L/min(ANR)ろ過度(μm)
ZFB10φ4,φ6φ3/16,φ1/410~2030
ZFB20φ6,φ8φ1/430~5030
ZFB30φ8,φ10φ3/87530
ZFB40φ1/210030

インラインエアフィルタ ZFC

    ・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
     1台で正圧・真空圧の使用が可能。
    ・回り止め機構採用
     正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
    ・2種の透明ケース材質を用意
     ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)


     注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
     注2)オーダーメイド
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • インラインエアフィルタ ZFC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFC1□検索結果を表示
    ZFC3□検索結果を表示
    ZFC5□検索結果を表示
    ZFC7□検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量 L/min(ANR)注1)
正圧
流量 L/min(ANR)
真空圧
ろ過度(μm)
ZFC1□φ2, φ3.2φ1/8''15/452/55,10注2)
ZFC3□φ3.2, φ4φ1/8'', φ5/32''50/807/105,10注2)
ZFC5□φ4, φ6φ5/32'', φ1/4''100/20010/205,10注2)
ZFC7□φ6, φ8 , φ10, φ12φ1/4'', φ5/16'', φ3/8''250/450/550/65030/70/80/1005,10注2)

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
    ・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
    ・省スペース
     設置面積41%削減
    ・チェック弁の保護
     流れ順序:フィルタ➡チェック弁
     チェック弁の異物嚙込み防止
    ・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径
ミリ
使用圧力範囲(kPa)真空破壊圧力(MPa)質量(g)
ZFD53ø4ー100~00.5以下34
ZFD54ø6ー100~00.5以下33
ZFD55ø8ー100~00.5以下35

真空用フィルタ AFJ-D

    ・真空機器のトラブルを未然に防止!
    ・ろ過度:5,40,80μm
    ・大流量:max.660L/min(ANR)
    ・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
    ・水滴除去が可能
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 真空用フィルタ AFJ-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFJ-D検索結果を表示
シリーズ接続口径推奨流量L/min (ANR)ろ過度
AFJ-D1/8,1/4,3/8,1/2180, 380, 6605,40,80

真空用フィルタ AFJ

    ・真空機器のトラブルを未然に防止!
    ・ろ過度:5,40,80μm
    ・大流量:max.660L/min(ANR)
    ・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
    ・水滴除去が可能
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
ろ過度
AFJ1/8,1/4,3/8,1/2180,380,6605,40,80

サクションフィルタ ZFC050

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ接続口径
IN側
接続口径
OUT側
ろ過度
(μm)
ZFC050M5×0.8,φ6 バーブM5×0.83μm,20μm(公称)

Go Top