WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- エアブロー用機器
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
メカニカルバルブ/中継機器
ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
-
・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
・省スペース
ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
・軽量化
ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VM100F 検索結果を表示
名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM100F | 2、3ポート |
メカニカルバルブ VM/VZM/VFM
-
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら メカニカルバルブ VM/VZM/VFM
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VM1000 検索結果を表示 VM100,VM200 検索結果を表示 VM400 検索結果を表示 VZM500,VZM400 検索結果を表示 VFM300,VFM200 検索結果を表示 VM800 検索結果を表示
名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM1000 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM100,VM200 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM400 | 3ポート |
メカニカル バルブ | VZM500,VZM400 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VFM300,VFM200 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VM800 | 3ポート |
中継機器 VR

-
・様々なオールエアシステムに対応するために使用されるエアの中継機器です。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 中継機器 VR
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VR4151,4152 検索結果を表示 VR1210,1220
VR1210F,VR1220F検索結果を表示 VR1211F 検索結果を表示 VR2110 検索結果を表示 VR3100,3110 検索結果を表示 VR3200,3201 検索結果を表示 中継機器 VR
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VR4151,4152 VR1210,1220
VR1210F,VR1220FVR1211F VR2110 VR3100,3110 VR3200,3201 検索結果を表示
名称 | シリーズ |
---|---|
リレーバルブ | VR4151,4152 |
シャトルバルブ | VR1210,1220 VR1210F,VR1220F |
アンドバルブ | VR1211F |
タイムディレーバルブ | VR2110 |
エア表示灯 | VR3100,3110 |
空・電リレー | VR3200,3201 |
両手操作用コントロールバルブ VR51
-
・回路の安全対策機器。
・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。
・両手同時操作(0.5s以内)で出力。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 両手操作用コントロールバルブ VR51
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VR51 検索結果を表示 両手操作用コントロールバルブ VR51
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VR51 検索結果を表示
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | 接続口径 ミリサイズ | 接続口径 インチサイズ | 適用チューブ材質 |
---|---|---|---|---|
VR51 | 0.3dm3/(s・bar) | φ6 | φ1/4 | ナイロン ソフトナイロン ポリウレタン FRソフトナイロン FR2層 FR2層ポリウレタン |