WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ショックアブソーバ
ショックアブソーバ RJ
-
・最大作動回数1000万回。
・搬送物のソフト停止。
・M6~M27までラインナップ
・RBシリーズと取付けが互換。
・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ショックアブソーバ RJ
取扱説明書
型式 シリーズ 検索結果を表示 ソフトタイプ RJ 検索結果を表示 ショートストローク
タイプRJ 検索結果を表示
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
ソフトタイプ | RJ | 0.5~70 | 4~25 | M6~M27 |
ショートストローク タイプ | RJ | 0.5~3.7 | 5~10 | M8~M14 |
ショックアブソーバ RB

-
・無調整で適切なエネルギー吸収。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ショックアブソーバ RB
取扱説明書
型式 シリーズ 検索結果を表示 標準形 RB 検索結果を表示 耐クーラントタイプ RBL 検索結果を表示 ショートタイプ RBQ 検索結果を表示
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
標準形 | RB | 0.5~147 | 4~25 | M6~M27 |
耐クーラントタイプ | RBL | 3.92~147 | 6~25 | M10~M27 |
ショートタイプ | RBQ | 1.96~49 | 4~13 | M16~M32 |
調整式ショックアブソーバ RB-OEM

-
・調整式ショックアブソーバ。
・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能。
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク (mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
小形低速 | RB-LROEM | 3.8~384 | 7~50 | M10~M36 |
小形 | RB-OEM | 5.9~384 | 10~50 | M14~M36 |
大形低速 | RB-LROEMXT | 425~2260 | 25~50 | M42~M64 |
大形 | RB-OEM(XT) | 425~7300 | 25~165 | M42~M85 |
伸長/圧縮両方向形ダンパー RB-ADA
型式 | シリーズ | ストローク | 最大推進力 伸長側 OUT | 最大推進力 圧縮側 IN |
---|---|---|---|---|
伸長/圧縮 両用ダンパー | RB-ADA | 50~150 | 2000 | 2000~1335 |